PV-Überspannungsableiter 1500 V

Typ PV-T2-1500
|
Art.Nr. 5094288
|
EAN 4012197504090
Art.Nr. / Typ

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Beschreibung

Überspannungsableiter Typ 2 für PV-Anlagen

• Kompletteinheit aus steckbarem Varistor-Ableiter mit Abtrennvorrichtung
• Überspannungsschutz-Potentialausgleich nach IEC 60364-7-712
• geprüft nach EN 61643-31
• Ableitvermögen bis 30 kA (8/20) pro Pol
• niedriger DC-Schutzpegel: < 5,0kV und Uoc max = 1500 V DC
• mit optischer Funktionsanzeige zum Einsatz in Verteilergehäusen
  • 5 Jahre Gewährleistung
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Kombinationsschutzgerät aus Typ 1 und Typ 2
  • Übergang von LPZ 0 bis 2.
  • Installation electrotechnical expertise

Technische Daten

Abmessungen

Länge75 mm
Breite54 mm
Höhe95 mm

Technische Daten

Polzahl3
NetzformDC
Signalisierung am Gerätoptisch
SchutzartIP20
Prüfklasse Typ 2ja
Max. PV-Spannung1500 V
Integrierte Vorsicherungnein
Blitzstoßstrom (10/350 μs)7 kA
Höchste Dauerspannung DC1500 V
Nennableitstoßstrom (8/20 µs)20 kA
Ausführung der Pole3
MontageartHutschiene 35 mm
Geeignet für Außenanwendungnein
Schaltleistung AC250 V; 1,0 A / 125 V; 1,0 A
Schaltleistung DC48 V; 0,5 A / 24 V; 0,5 A / 12 V; 0,5 A
Ausführung3-polig für PV-Systeme
Netzform DCja
Netzform ITnein
Netzform TNnein
Netzform TN-Cnein
Netzform TN-C-Snein
Netzform TN-Snein
Netzform TTnein
Netzform sonstigenein
ROHS Konformja
Drehmoment4,5 Nm
SPD nach IEC 61643-11class II
SPD nach EN 61643-11Typ 2
LPZ0→2
Maximaler Ableitstoßstrom (8/20 μs)30 kA
Ansprechzeit<25 ns
Temperatureinsatzbereich min.-40 °C
Temperatureinsatzbereich max.85 °C
Dimension1500V DC
Luftfeuchtigkeit max.95 %
Luftfeuchtigkeit min.5 %
ProduktseriePV-ÜSS

Anschlussmöglichkeiten

Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) min.2,5 mm²
Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) max.35 mm²
FM-KontakteWechsler
Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) min.16 AWG
Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) max.4 AWG
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) min.2,5 mm²
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) max.35 mm²
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) min.16 AWG
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) max.2 AWG

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Erklärungen (1)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

PV-T2-1500
Art.Nr.
5094288
Schutzart
IP20
Ausführung der Pole
3
PV-T2+FS-1500
Art.Nr.
5094296
Schutzart
IP20
Ausführung der Pole
3