Kabel- und Leitungsführung bei PV-Anlagen: Solide Verbindungen, einfache Installation

 

Kabel und Leitungen sind außerhalb des Gebäudes in ganz besonderem Maße der Witterung ausgesetzt. Regen, Schnee, Hitze, UV-Strahlung und Winde greifen die PV-Anlage fortlaufend an. OBO Kabeltragsysteme kombinieren bestmöglichen Schutz mit schneller Montage. Unser Sortiment umfasst geschlossene Kabelrinnensysteme, Weitspannrinnen- und Gitterrinnensysteme sowie Kabelleitern. Clevere Details, wie die Montageadapter oder Montageschienen, sorgen dafür, dass sich beispielsweise Gitterrinnen mit nur einem Handgriff auf den OBO FangFix-Steinen und dem OBO-System UniBase fixieren lassen. Optional lässt sich mit OBO-Spannbändern auch eine Windlastsicherung realisieren. Diese Maßnahme ist projektspezifisch abzustimmen und variiert beispielsweise je nach lokaler Windlast.

Folgende OBO-Lösungen sorgen für eine sichere Kabel- und Leitungsführung bei PV-Anlagen:

  • Kabelrinnen
  • Gitterrinnen
  • Kabelleitern
  • Steigeleitern
  • Hängestiele
  • Wand- und Stielausleger

Perfekter Schutz im Gebäude

Kabel und Leitungen unterliegen auch im Gebäude mechanischen Belastungen, die im ungünstigsten Fall zum Ausfall der Anlage führen können. Durch das Zusammenspiel der OBO-Produkte gelingt der zuverlässige Schutz der Verkabelung vom Dach bis zum Wechselrichter.
Wand- und Deckenkanäle in verschiedenen Abmessungen werden durch entsprechende Formteile ergänzt, Kabel- und Rohr-Befestigungssysteme aus Metall und Kunststoff sowie Schellen und Kabelhalterungen Wand und Decke schützen kleine Kabelmengen und Einzelkabel.

So lässt sich die Anlage über Jahrzehnte vor Ausfällen durch abgerissene oder durchgescheuerte Kabel und Leitungen schützen. 

Windlasten und Windlastsicherung: Planungshilfen für Kabeltragsysteme

Windlasten zählen zu den klimatisch bedingten Einwirkungen auf Bauwerke und Bauteile. Diese Einwirkungen können sowohl horizontal als auch vertikal wirken und haben das Potenzial, die Stabilität und Integrität von Gebäuden und ingenieurtechnischen Anlagen erheblich zu beeinflussen.