Multimediaträger USB

Typ MTG-U3A D SWGR05
Art.Nr. 6104894
EAN 4012197379643
Art.Nr. / Typ
6104894 / MTG-U3A D SWGR05
Farbe
schwarzgrau; RAL 7021

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Beschreibung

Multimediaträger mit einer USB 3.0-Anschlussbuchse. USB 3.0 Typ-A Buchse auf USB 3.0 Typ-A Buchse, 1:1 Kuplung. Trägerplatte mit Rastbefestigung, geeignet für den senkrechten Einbau in die Systemumgebung. Zur Installation in der Deskbox DBL.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Verpackung ohne Kunststoff
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)

Technische Daten

Technische Daten

Dimension22,5x45x35
WerkstoffPolycarbonat
Farbeschwarzgrau; RAL 7021
ProduktserieModul 45® Multimedia

Umweltdaten

0,14 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
Verpackung ohne KunststoffJa
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,14 kg CO2e / 1 Stück
CO₂ Fußabdruck (GWP)0,14 kg CO₂e
Ermittlungsdatum CO2 Wert2025-05-27T00:00:00.000+0200
Deklarierte EinheitStück
Menge der deklarierten Einheit1

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

MTG-U3A D SWGR05
Art.Nr.
6104894
Farbe
schwarzgrau; RAL 7021