Multimediaträger Keystone-C
Typ MTG-KC SWGR0.5
Art.Nr. 6105330
EAN 4012197379704



Art.Nr. / Typ
6105330 / MTG-KC SWGR0.5
Farbe
schwarzgrau; RAL 7021
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
Multimediaträger für Keystone-Module ohne Anschlussbusche. Montageöffnung Keystone Typ C. Trägerplatte mit Rastbefestigung, geeignet für den senkrechten Einbau in die Systemumgebung. Zur Installation in der Deskbox DBL.
Technische Daten
Technische Daten
| Dimension | 22,5x45x19 |
|---|---|
| Werkstoff | Polycarbonat |
| Farbe | schwarzgrau; RAL 7021 |
| Produktserie | Modul 45® Multimedia |
Umweltdaten
0,14 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| Verpackung ohne Kunststoff | Ja |
|---|
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,14 kg CO2e / 1 Stück |
|---|---|
| CO₂ Fußabdruck (GWP) | 0,14 kg CO₂e |
| Ermittlungsdatum CO2 Wert | 2025-05-27T00:00:00.000+0200 |
| Deklarierte Einheit | Stück |
| Menge der deklarierten Einheit | 1 |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Farbe
Art.Nr.
MTG-KC SWGR0.5
schwarzgrau; RAL 7021
6105330
MTG-KC SWGR0.5
Art.Nr.
6105330
Farbe
schwarzgrau; RAL 7021