Kantenschutzring KSR 40060, für LKM-Kanal Typ 40060
Typ LKM KSR40060RW
|Art.Nr. 6249660
|EAN 4012197532116


Art.Nr. / Typ
6249660 / LKM KSR40060RW
Länge
18 mm
Breite
63 mm
kl. VKE: 5 Stück
5Stück
Stück
Beschreibung
Kantenschutzring für die offenen Enden von LKM Leitungsführungskanälen.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 18 mm |
|---|---|
| Breite | 63 mm |
| Höhe | 45 mm |
Technische Daten
| Halogenfrei | ja |
|---|---|
| Schutzart | IP30 |
| Schutzgrad IK-Code | IK10 |
| Geeignet für | Leitungsführungskanal |
| Bauform | Spritzgussteil |
| ROHS Konform | ja |
| für Blechstärke min. | 0,75 mm |
| Dimension | 40x60mm |
| Werkstoff | Thermoplastisches Elastomer |
| Farbe | reinweiß; RAL 9010 |
| Produktserie | LKM |
Downloads
0 ausgewählt
Erklärungen (2)
Artikelbilder (1)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Länge
Breite
Art.Nr.
LKM KSR40060RW
18
63
6249660
LKM KSR40060RW
Art.Nr.
6249660
Länge
18
Breite
63