Kantenschutzring KSR 40040, für LKM-Kanal Typ 40040

Typ LKM KSR40040RW
|
Art.Nr. 6249659
|
EAN 4012197532079
Art.Nr. / Typ
6249659 / LKM KSR40040RW
Länge
18 mm
Breite
43 mm

kl. VKE: 5 Stück

Stück

Beschreibung

Kantenschutzring für die offenen Enden von LKM Leitungsführungskanälen.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung

Technische Daten

Abmessungen

Länge18 mm
Breite43 mm
Höhe45 mm

Technische Daten

Halogenfreija
SchutzartIP30
Schutzgrad IK-CodeIK10
Geeignet fürLeitungsführungskanal
BauformSpritzgussteil
ROHS Konformja
für Blechstärke min.0,75 mm
Dimension40x40mm
WerkstoffThermoplastisches Elastomer
Farbereinweiß; RAL 9010
ProduktserieLKM

Downloads

0 ausgewählt

Erklärungen (2)
Artikelbilder (1)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

LKM KSR40040RW
Art.Nr.
6249659
Länge
18
Breite
43