Kantenschutzring KSR 30030, für LKM-Kanal Typ 30030

Typ LKM KSR30030RW
|
Art.Nr. 6249658
|
EAN 4012197532031
Art.Nr. / Typ
6249658 / LKM KSR30030RW
Länge
11 mm
Breite
32 mm

kl. VKE: 5 Stück

Stück

Beschreibung

Kantenschutzring für die offenen Enden von LKM Leitungsführungskanälen.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung

Technische Daten

Abmessungen

Länge11 mm
Breite32 mm
Höhe31 mm

Technische Daten

Halogenfreija
SchutzartIP30
Schutzgrad IK-CodeIK10
Geeignet fürLeitungsführungskanal
BauformSpritzgussteil
ROHS Konformja
für Blechstärke min.0,5 mm
Dimension30x30mm
WerkstoffThermoplastisches Elastomer
Farbereinweiß; RAL 9010
ProduktserieLKM

Downloads

0 ausgewählt

Erklärungen (2)
Artikelbilder (1)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

LKM KSR30030RW
Art.Nr.
6249658
Länge
11
Breite
32