Kantenschutzring KSR 20030, für LKM-Kanal Typ 20030
Typ LKM KSR20030RW
|Art.Nr. 6249657
|EAN 4012197531997


Art.Nr. / Typ
6249657 / LKM KSR20030RW
Länge
11 mm
Breite
32 mm
kl. VKE: 5 Stück
5Stück
Stück
Beschreibung
Kantenschutzring für die offenen Enden von LKM Leitungsführungskanälen.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 11 mm |
|---|---|
| Breite | 32 mm |
| Höhe | 25 mm |
Technische Daten
| Halogenfrei | ja |
|---|---|
| Schutzart | IP30 |
| Schutzgrad IK-Code | IK10 |
| Geeignet für | Leitungsführungskanal |
| Bauform | Spritzgussteil |
| ROHS Konform | ja |
| für Blechstärke min. | 0,5 mm |
| Dimension | 20x30mm |
| Werkstoff | Thermoplastisches Elastomer |
| Farbe | reinweiß; RAL 9010 |
| Produktserie | LKM |
Downloads
0 ausgewählt
Erklärungen (2)
Artikelbilder (1)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Länge
Breite
Art.Nr.
LKM KSR20030RW
11
32
6249657
LKM KSR20030RW
Art.Nr.
6249657
Länge
11
Breite
32