Kantenschutzring KSR 20020, für LKM-Kanal Typ 20020
Typ LKM KSR20020RW
|Art.Nr. 6249656
|EAN 4012197531959


Art.Nr. / Typ
6249656 / LKM KSR20020RW
Länge
11 mm
Breite
22 mm
kl. VKE: 5 Stück
5Stück
Stück
Beschreibung
Kantenschutzring für die offenen Enden von LKM Leitungsführungskanälen.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 11 mm |
|---|---|
| Breite | 22 mm |
| Höhe | 25 mm |
Technische Daten
| Halogenfrei | ja |
|---|---|
| Schutzart | IP30 |
| Schutzgrad IK-Code | IK10 |
| Geeignet für | Leitungsführungskanal |
| Bauform | Spritzgussteil |
| ROHS Konform | ja |
| für Blechstärke min. | 0,5 mm |
| Dimension | 20x20mm |
| Werkstoff | Thermoplastisches Elastomer |
| Farbe | reinweiß; RAL 9010 |
| Produktserie | LKM |
Downloads
0 ausgewählt
Erklärungen (2)
Artikelbilder (1)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Länge
Breite
Art.Nr.
LKM KSR20020RW
11
22
6249656
LKM KSR20020RW
Art.Nr.
6249656
Länge
11
Breite
22