Großflächenscheibe
Typ DIN440 11 G SW
Art.Nr. 6408726
EAN 4012197515751



Art.Nr. / Typ
6408726 / DIN440 11 G SW
Maß d
11 mm
Gewinde
M10
Maß D max.
34 mm
Maß D min.
34 mm
Maß h
3 mm
kl. VKE: 100 Stück
100Stück
Stück
Beschreibung
Unterlegscheibe mit besonders großem Außendurchmesser.
Technische Daten
Technische Daten
| Materialstärke | 3 mm |
|---|---|
| Gewinde | M10 |
| Gehärtet | nein |
| Innendurchmesser | 11 mm |
| Außendurchmesser | 34 mm |
| Lochdurchmesser | 11 mm |
| Facettenförmig | nein |
| ROHS Konform | ja |
| Dimension | M10 |
| Oberfläche | galvanisch verzinkt, schwarz passiviert |
| Werkstoff | Stahl |
| Farbe | schwarz |
| Produktserie | BlackLine |
Abmessungen
| Maß d | 11 mm |
|---|---|
| Maß D max. | 34 mm |
| Maß D min. | 34 mm |
| Maß h | 3 mm |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (3)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Maß d
Gewinde
Maß D max.
Maß D min.
Maß h
Art.Nr.
DIN440 11 G SW
11
M10
34
34
3
6408726
DIN440 11 G SW
Art.Nr.
6408726
Maß d
11
Gewinde
M10
Maß D max.
34
Maß D min.
34
Maß h
3