Dichtungsstreifen
Typ KDS 40 10
Art.Nr. 7215437
EAN 4012197513405


Art.Nr. / Typ
Länge
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
Selbstklebender Dichtungsstreifen zur Montage in den Stoßfugen der einzelnen Kanalstücke und für die Abdichtung zwischen Unterteil und Deckel der Brandschutzkanäle PYROLINE® Con D BSK I90/E30, PYROLINE® Con S BSK I90/E30 und PYROLINE® Con D PLC EI90
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 10000 mm |
|---|---|
| Breite | 40 mm |
| Höhe | 5 mm |
Technische Daten
| Art des Zubehörs | Dichtungsstreifen |
|---|---|
| Abmessung | 40x5x10000 |
| ROHS Konform | ja |
| Dimension | 40x5x10000 |
| Werkstoff | Schaumstoff |
| Farbe | beigegrau; RAL 7006 |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Erklärungen (2)
Zertifikate (1)
Artikelbilder (1)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Länge
Art.Nr.
KDS 40 10
10000
7215437
BSK-D0930
15000
7215423
BSK-D1260
15000
7215432
KDS-60
7500
7215438
Länge
KDS 40 10
Art.Nr.
7215437
Länge
10000
BSK-D0930
Art.Nr.
7215423
Länge
15000
BSK-D1260
Art.Nr.
7215432
Länge
15000
KDS-60
Art.Nr.
7215438
Länge
7500