Datentechnikträger für 1 Anschlussmodul LC-Duplex
Typ DTS-1LC RW1
Art.Nr. 6119161
EAN 4012197478803



Art.Nr. / Typ
6119161 / DTS-1LC RW1
Farbe
reinweiß
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
Datentechnikträger mit schrägem Auslass und Verschlussschieber zur Aufnahme von einem Datentechnik-Anschlussmodulen mit RJ45-Buchse. Die Rastbefestigung eignet sich für den waagerechten und senkrechten Einbau in die Systemumgebung. Typ LC hat eine Montageöffnung von 13,2 mm/18 mm x 11,6 mm und ist für die direkte Befestigung von schraubbaren Datenanschlussadaptern R&M LC-Duplex in der Montageöffnung vorgesehen.
Zur Installation in Geräteeinbaukanälen Rapid 45 und Rapid 80, Installationssäulen ISS und Unterflur-Systemen.
Zur Installation in Geräteeinbaukanälen Rapid 45 und Rapid 80, Installationssäulen ISS und Unterflur-Systemen.
Technische Daten
Abmessungen
| Breite | 45 mm |
|---|---|
| Höhe | 45 mm |
Technische Daten
| Klappdeckel | nein |
|---|---|
| Halogenfrei | ja |
| Anzahl der Einheiten | 1 |
| Zugentlastungsmöglichkeit | nein |
| Schutzart | IP20 |
| Tragring | nein |
| Mit Aufdruck | nein |
| Lüsterklemme | nein |
| Ausführung der Oberfläche | matt |
| Transparent | nein |
| Zusammenstellung | Basiselement mit zentraler Abdeckplatte |
| Verwendung | Einbaubarer Datenverbinder |
| Beschriftungsfeld | mit Beschriftungsfeld |
| Befestigungsart | einrasten |
| Dimension | 45x45x26 |
| Werkstoff | Polycarbonat |
| Farbe | reinweiß |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Farbe
Art.Nr.
DTS-1LC RW1
reinweiß
6119161
DTS-1LC RW1
Art.Nr.
6119161
Farbe
reinweiß
