Bügelschelle, 1-fach Kunststoffdruckwanne, ALU
Typ 2056N 46 ALU
Art.Nr. 1183672
EAN 4012195436874



Art.Nr. / Typ
Max. Anzugsdrehmoment
Spannbereich D min.
Spannbereich D max.
Dieser Artikel ist ein Auslaufartikel!
Den Nachfolgeartikel finden Sie hier.
kl. VKE: 50 Stück
50Stück
Stück
Beschreibung
Passend zu allen Profilschienen mit 11 - 12 mm Schlitzweite, mindestens 6,5 mm lichter Innenhöhe und mindestens 18,5 mm lichter Innenbreite;
Schelle und Schraube aus Aluminium ALMg3,
Druckwanne aus Polypropylen, halogenfrei, lichtgrau RAL 7035.
(Druckwannen aus Metall auf Anfrage)
Schelle und Schraube aus Aluminium ALMg3,
Druckwanne aus Polypropylen, halogenfrei, lichtgrau RAL 7035.
(Druckwannen aus Metall auf Anfrage)
Die Bügelschellen 2056/N ALU sind in der Ausführung für 1 Kabel gemäß VDE 0298-1 zur Einzelverlegung von Einleiter-Kabeln in Drehstromnetzen geeignet, da hier kein geschlossener Eisenkreis vorliegt. Es muss jedoch die geringere mechanische Festigkeit der Aluminiumschellen im Kurzschlussfalle berücksichtigt werden, d. h.: möglichst dichter Schellenabstand in Längsrichtung, genügend seitlicher Abstand zwischen den Kabeln.
Technische Daten
Technische Daten
| für Rohrdurchmesser min. | 40 mm |
|---|---|
| für Rohrdurchmesser max. | 40 mm |
| für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) min. | 11 mm |
| für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) max. | 12 mm |
| Schlagfest | nein |
| Halogenfrei | ja |
| Mit Kunststoffwanne | ja |
| Mit Metallwanne | nein |
| Anzahl der Kabel/Rohre | 1 |
| Zusatz Oberfläche | unbehandelt |
| Zusatz Werkstoff | Aluminium |
| Max. Anzugsdrehmoment | 2 Nm |
| Montageart | Profilschiene |
| ROHS Konform | ja |
| für 1 Kabel H | 72 mm |
| für 1 Kabel L | 37,5 |
| Spannbereich D min. | 40 mm |
| Spannbereich D max. | 46 mm |
| Dimension | 40-46mm |
| Werkstoff | Aluminium |
| Mit Gegenwanne | nein |
| Werkstoff der Wanne | Kunststoff |
| Werkstoffgüte der Wanne | Polypropylen |
| Produktserie | 2056 / 2058 |
Abmessungen
| Maß L | 55 mm |
|---|---|
| Maß A | 20 mm |
| Maß B | 51 mm |
| Maß H | 72 mm |
| Maß t | 2 mm |
| Maß C | 40 mm |
| Maß x | 5,5 mm |
| Maß G | M8 |
Umweltdaten
0,3354 kg CO₂e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,3354 kg CO₂e / 1 Stück |
|---|---|
| CO₂ Fußabdruck (GWP) | 0,3354 kg CO₂e |
| Ermittlungsdatum CO2 Wert | 2025-04-02T00:00:00.000+0200 |
| Deklarierte Einheit | Stück |
| Menge der deklarierten Einheit | 1 |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (3)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Max. Anzugsdrehmoment
Spannbereich D min.
Spannbereich D max.
Art.Nr.
2056N 22 ALU
2
16
22
1183621
2056N 28 ALU
2
22
28
1183648
2056N 40 ALU
2
34
40
1183664
2056N 46 ALU
2
40
46
1183672
2056N 58 ALU
2
52
58
1183699
Spannbereich D min.
Spannbereich D max.
2056N 22 ALU
Art.Nr.
1183621
Max. Anzugsdrehmoment
2
Spannbereich D min.
16
Spannbereich D max.
22
2056N 28 ALU
Art.Nr.
1183648
Max. Anzugsdrehmoment
2
Spannbereich D min.
22
Spannbereich D max.
28
2056N 40 ALU
Art.Nr.
1183664
Max. Anzugsdrehmoment
2
Spannbereich D min.
34
Spannbereich D max.
40
2056N 46 ALU
Art.Nr.
1183672
Max. Anzugsdrehmoment
2
Spannbereich D min.
40
Spannbereich D max.
46
2056N 58 ALU
Art.Nr.
1183699
Max. Anzugsdrehmoment
2
Spannbereich D min.
52
Spannbereich D max.
58
