Kabelbinderschellen
Filter
Sortierung
Länge
Kabelbinderschelle CTC
Einfache und schnelle Montage
Mit der Kabelbinderschelle von OBO Bettermann profitieren Sie von schneller und zuverlässiger Befestigung von Leitungen und Rohren. Der innenverzahnte Kabelbinder gewährleistet sicheren Halt und lässt sich an bis zu 4 Rohrgrößen anpassen. Die Kabelbinderschelle CTC besteht aus halogenfreiem Polyamid und kann somit problemlos auch im Innenbereich eingesetzt werden.

Rohrschelle mit innenverzahntem Kabelbinder: alle Vorteile auf einen Blick
- Universell anwendbar für Leitungen und Rohre
- Befestigung mittels Schlagdübel Ø 5 mm/Ø 6 mm
- max. Bündel bis 63 mm
- halogenfrei
- UL zertifiziert
Montage
So einfach lassen sich die OBO Kabelbinderschellen montieren
Einfach ein Loch in die Wand bohren und die Kabelbinderschelle befestigen. Nun muss nur noch das Rohr an der Wand angebracht und die Kabelbinder geschlossen werden. Schon sind Sie fertig und haben das Rohr befestigt. Schneller geht es nicht!