Abstandschelle ASL 733, schwarz
Typ ASL 733 30 SW
Art.Nr. 1362876
EAN 4012197485559



Art.Nr. / Typ
Materialstärke
Spannbereich D min.
Spannbereich D max.
kl. VKE: 20 Stück
20Stück
Stück
Beschreibung
Abstandschelle in Schwarz, zur Montage von Rohren und Kabeln an Wand, Decke und Boden. Mit selbstsicherndem Oberteil. Befestigung über Langloch.
Zugelassen für den Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12, Funktionserhaltklassen E 30 bis E 90.
Zugelassen für den Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12, Funktionserhaltklassen E 30 bis E 90.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 59 mm |
|---|---|
| Breite | 16 mm |
| Höhe | 42 mm |
Technische Daten
| Materialstärke | 1,5 mm |
|---|---|
| für Durchmesser | 25 - 30 |
| Halogenfrei | ja |
| UV-beständig | ja |
| Anzahl der Kabel/Rohre | 1 |
| Abstand zur Wand | ja |
| Ausführung | geschlossen |
| Befestigungsart | Schraubloch |
| ROHS Konform | ja |
| Spannbereich D min. | 25 mm |
| Spannbereich D max. | 30 mm |
| Dimension | 25-30mm |
| Oberfläche | galvanisch verzinkt |
| Werkstoff | Stahl |
| Farbe | tiefschwarz; RAL 9005 |
| Produktserie | 732 / 733, BlackLine |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Erklärungen (2)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Materialstärke
Spannbereich D min.
Spannbereich D max.
Oberfläche
Werkstoff
Art.Nr.
ASL 733 17 SW
1,5
14
17
galvanisch verzinkt
Stahl
1362870
ASL 733 20 SW
1,5
17
20
galvanisch verzinkt
Stahl
1362872
ASL 733 25 SW
1,5
20
25
galvanisch verzinkt
Stahl
1362874
ASL 733 30 SW
1,5
25
30
galvanisch verzinkt
Stahl
1362876
ASL 733 36 SW
1,5
30
36
galvanisch verzinkt
Stahl
1362878
ASL 733 44 SW
1,5
36
44
galvanisch verzinkt
Stahl
1362880
Spannbereich D min.
Spannbereich D max.
ASL 733 17 SW
Art.Nr.
1362870
Materialstärke
1,5
Spannbereich D min.
14
Spannbereich D max.
17
Oberfläche
galvanisch verzinkt
Werkstoff
Stahl
ASL 733 20 SW
Art.Nr.
1362872
Materialstärke
1,5
Spannbereich D min.
17
Spannbereich D max.
20
Oberfläche
galvanisch verzinkt
Werkstoff
Stahl
ASL 733 25 SW
Art.Nr.
1362874
Materialstärke
1,5
Spannbereich D min.
20
Spannbereich D max.
25
Oberfläche
galvanisch verzinkt
Werkstoff
Stahl
ASL 733 30 SW
Art.Nr.
1362876
Materialstärke
1,5
Spannbereich D min.
25
Spannbereich D max.
30
Oberfläche
galvanisch verzinkt
Werkstoff
Stahl
ASL 733 36 SW
Art.Nr.
1362878
Materialstärke
1,5
Spannbereich D min.
30
Spannbereich D max.
36
Oberfläche
galvanisch verzinkt
Werkstoff
Stahl
ASL 733 44 SW
Art.Nr.
1362880
Materialstärke
1,5
Spannbereich D min.
36
Spannbereich D max.
44
Oberfläche
galvanisch verzinkt
Werkstoff
Stahl
