Abdeckung für Potentialausgleichsschiene BigBar
Typ 1802 AH 5 V4A
Art.Nr. 5015881
EAN 4012197512668



Art.Nr. / Typ
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
• komplett mit allen Bauteilen zum Montieren
• beschriftbar
• beschriftbar
Technische Daten
Technische Daten
| ROHS Konform | ja |
|---|---|
| Dimension | 5xM10 |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Erklärungen (3)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Anzahl der Anschlüsse
Art.Nr.
1802 AH 5 V4A
5015881
1802 AH 10 V4A
5015885
1802 AH 12 V4A
5015888
1802 AH 5
5
5015880
1802 AH 10
10
5015884
Anzahl der Anschlüsse
1802 AH 5 V4A
Art.Nr.
5015881
1802 AH 10 V4A
Art.Nr.
5015885
1802 AH 12 V4A
Art.Nr.
5015888
1802 AH 5
Art.Nr.
5015880
Anzahl der Anschlüsse
5
1802 AH 10
Art.Nr.
5015884
Anzahl der Anschlüsse
10
