Die neue Generation der OBO Tiefenerder gemäß DIN 18014

100% normkonform – dabei leichter, einfacher und kostengünstiger

 

Die aktuelle DIN 18014 erlaubt unter bestimmten Voraussetzungen auch V4A Tiefenerder mit 16 mm anstatt 20 mm Durchmesser. OBO bietet zu der aktualisierten Vorgabe natürlich die passende Lösung.

Warum moderne Gebäude neue Erdungslösungen benötigen

Moderne Bauweisen verändern die Anforderungen an die Erdung. Wasserundurchlässige Betonkonstruktionen, umfangreiche Abdichtungssysteme oder hochgedämmte Gebäudehüllen können die natürliche Verbindung klassischer Fundamenterder zum Erdreich einschränken.

Der OBO Tiefenerder schafft hier eine zuverlässige Anbindung an tiefere, leitfähige Bodenschichten und ermöglicht eine normgerechte Erdung – auch unter anspruchsvollen baulichen Bedingungen.

Mehr Möglichkeiten durch die DIN 18014

Die aktuelle DIN 18014 berücksichtigt moderne Bauweisen und schafft neue Spielräume bei der Planung von Erdungsanlagen. Unter definierten Voraussetzungen können heute auch Tiefenerder mit 16 mm Durchmesser eingesetzt werden.

Das ermöglicht insbesondere bei Wohngebäuden bis 400 m² Grundfläche sowie in bestimmten Nachrüstsituationen eine wirtschaftliche und praxisgerechte Umsetzung.

Die Vorteile der Tiefenerder 16 mm auf einen Blick:

  • Bis zu 20 % geringere Eintreibkraft gegenüber 20-mm-Ausführungen
  • Weniger Gewicht für einfacheren Transport und leichteres Handling
  • Reduzierter Materialeinsatz
  • Erleichterte Verarbeitung auf der Baustelle
  • Ideal für Neubau, Sanierung und anspruchsvolle Baugrundsituationen
  • Kosteneinsparung gegenüber herkömmlichen 20-mm-Tiefenerdern
  • 100 % normgerecht & geprüft gemäß DIN VDE 0185-561-2, DIN 18014, DIN EN 62305-3
  • Als 1,25-m-Variante ideal für Erdung nach DIN 18014 (4 St. für 5-m-Gesamtlänge)
  • Als 1,5-m-Variante ideal für die Erdung von Blitzschutzanlagen

 

 

Für langfristige Sicherheit entwickelt

Erdungsanlagen müssen über Jahrzehnte zuverlässig funktionieren. Deshalb bestehen die OBO Tiefenerder aus korrosionsbeständigem Edelstahl V4A. Das Material ist für den dauerhaften Einsatz im Erdreich ausgelegt und bietet eine hohe Beständigkeit – auch bei wechselnden Bodenverhältnissen.

Die neue Tiefenerder-Generation aus dem OBO-Portfolio umfasst:

  • Tiefenerder 1,25 m (4 St. für 5 m Gesamtlänge gemäß DIN 18014)
  • Tiefenerder 1,5 m für Erdung bei Blitzschutz
  • Anschlussschellen
  • Erderspitzen
  • Zwei unterschiedliche Hammereinsatze für verschiedene Eintreibgeräte
  • Einschlagaufsatz für manuelle Eintreibung
  • Auch im praktischen Set mit 4 Tiefenerdern 1,25 m, 1 Anschlussschelle und 1 Schlagspitze verfügbar

Der reduzierte Durchmesser der OBO Tiefenerder 16mm belastet die Umwelt deutlich weniger und ermöglicht außerdem deutliche Kosten-, Zeit- und Gewichtsvorteile – selbstverständlich bei voller Normkonformität und höchster Korrosionsbeständigkeit. So verbinden sie wirtschaftliche Vorteile mit maximaler normativer Sicherheit.

 

Erdung als System denken

Eine sichere Erdungsanlage besteht aus mehr als dem Erder allein. Erst das Zusammenspiel aller Komponenten sorgt für eine normgerechte und wirtschaftliche Umsetzung. Deshalb bietet OBO neben Tiefenerdern auch passende Anschlusslösungen, Verbindungstechnik und Zubehör für Erdung, Potentialausgleich und Blitzschutz – alles aus einer Hand.