Modul-45®-Steckdosen: Platzsparende Installationen komfortabel umgesetzt

 

Mit Ankündigung der neuen Steckdosennorm DIN VDE 0620-1:2021-02 haben wir von OBO die Entwicklung einer neuen Steckdosengeneration gestartet, die wir nun pünktlich zur Light + Building präsentieren. Im Fokus der Entwicklung standen für uns Sicherheit und Zuverlässigkeit. Darüber hinaus verwenden wir bei unseren neuen Steckdosen ein Kunststoff-Rezyklat, wodurch im Vergleich zu herkömmlichen Steckdosen bis zu 62 % weniger CO₂-Emissionen entstehen. Damit setzt OBO auch mit dieser Produktlinie ein klares Statement für klimafreundliches und nachhaltiges Bauen.

Die neue Steckdosengeneration im Überblick

  • Geeignet für starre und flexible Leitungen mit 1,5 mm2 und 2,5 mm2 Nennquerschnitt. Besonders praktisch: Beide Kabelarten können gleichzeitig angeschlossen werden.
  • Einfache und schnelle Installation durch werkzeuglose Verkabelung über ergonomische, verrastbare Kabellösetasten.
  • Farbliche Kodierung der Kabellösetasten in den Farben des Neutral-, Außen- und Schutzleiters
  • Komfortables Handling durch ergonomisches Gehäusedesign und abgeschrägte Kabeleinführungen. 
  • Getrennte duale Anschlussstellen für Phase und Erdung sind übersichtlich am Gehäuserand platziert.