OBO Befestigungsklemmstücke
Mehr Auswahl, mehr Möglichkeiten, maximale Flexibilität
Das neue Portfolio der OBO-Befestigungsklemmstücke BFK ermöglicht die direkte Befestigung von Kabel- und Gitterrinnen an Stahlträgern. Insgesamt umfasst das Portfolio 20 Artikel, von denen 4 eine gänzlich neue Funktion der Vorflanschvariante bieten. Insgesamt wurde das Portfolio um 8 zusätzliche Größen erweitert. Die Längen der Befestigungsklemmstücke wurden an die Nennbreiten der Kabelrinnen angepasst. Das sorgt für eine einfache Produktauswahl und erleichtert die Zuordnung zu den jeweiligen Kabel- und Gitterrinnen. Zusätzlich wurden neue Breiten eingeführt: Bislang waren die Befestigungsklemmstücke kompatibel mit der Gitter-/Kabelrinnenbreite 100 mm. Durch die Optimierung sind sie nun passend bis zu einer Breite von 300 mm.

Optimierte Details sorgen für Installationsvorteile
Die Befestigungsklemmstücke bieten die Möglichkeit der senkrechten und waagerechten Montage am Stahlträger sowie vor dem Flansch. Eine Druckplatte sorgt für eine bessere Lastverteilung, die auch das Risiko potenzieller Oberflächenbeschädigungen an den Stahlträgern reduziert. Eine zusätzliche Kontermutter fixiert das Anzugsmoment und verhindert dessen Lockerung während der gesamten Produktlebensdauer. Einen weiteren Vorteil bietet das optimierte Lochbild auf der Auflagefläche zur Befestigung von Gitter- und Kabelrinnen. Denn Langlöcher und Mittenlochung ermöglichen eine flexible und passgenaue Auflage der Kabeltragsysteme.
Robuste Oberflächen, breite Kompatibilität
In den Oberflächenqualitäten tauchfeuerverzinkt (FT) und Edelstahl (A2) sind die Befestigungsklemmstücke jeweils optimal auf eine Vielzahl unterschiedlicher Einsatzumgebungen abgestimmt. Sie decken einen Klemmbereich von bis zu 28 mm ab. Das sorgt für eine Kompatibilität mit gängigen Stahlträgerprofilen wie HEB, HEA und IPE.