Generatoranschlusskästen für PV-Anlagen

Zuverlässiger Überspannungsschutz trifft auf robusten Anschlusskasten


Überspannungsschutz für PV-Anlagen hat immer zwei Seiten: Sowohl auf der Gleichspannungs- als auch auf der Wechselspannungsseite können Überspannungen aus verschiedensten Gründen ins System eingekoppelt werden und so beispielsweise die Wechselrichter beschädigen. Der OBO Überspannungsschutz sichert alle Seiten zuverlässig ab. Zum Schutz des DC-seitigen Eingangs des Wechselrichters bietet OBO ein Portfolio an Generatoranschlusskästen mit Blitz- und Überspannungsschutz an. Diese haben sich als besonders zuverlässige Lösung für den Schutz von PV-Anlagen erwiesen und vereinen die OBO-Expertise aus gleich zwei Produkteinheiten miteinander: Witterungsbeständige Anschlusskästen aus dem Bereich Verbindungs- und Befestigungstechnik treffen auf zuverlässige Lösungen aus dem Bereich Überspannungsschutz.

Ihre Vorteile im Überblick

  • Varianten für Gebäude mit und ohne äußere Blitzschutzanlage verfügbar
  • Schneller und sicherer Anschluss der Leitungen über Klemmen mit Push-In Technologie
  • Vielzahl an Größen und vorkonfektionierten Varianten erhältlich
  • Robustes, UV-beständiges Gehäuse mit Schutzklasse IP66
  • Transparenter Deckel für einfache Funktionskontrolle
  • Montageanleitung ganz einfach per QR-Code downloadbar

 

 

Variantenvielfalt für eine sichere Photovoltaikanlage

Erhältlich sind die Generatoranschlusskästen in zwei Varianten: Sowohl mit Typ 1+2 Ableiter für Gebäude mit äußerer Blitzschutzanlage als auch mit Typ2 Ableiter für Gebäude ohne äußere Blitzschutzanlage.

Das Portfolio umfasst Generatoranschlusskästen für bis zu drei Maximum Power Point Tracker (kurz: MPPT) ebenso wie Varianten für bis zu vier Strings je MPPT. Der Anschluss der Leitungen erfolgt schnell und sicher über Klemmen mit Push-In Technologie. Durch die verschiedenen Größen der Generatoranschlusskästen und Varianten der Vorkonfektionierung eignen sie sich für eine Vielzahl individueller Installationssituationen.

Geeignet für die Installation im Innen- und Außenbereich

Das robuste, UV-beständige Gehäuse der PV-Generatoranschlusskästen besteht aus wärmeformbeständigem Polycarbonat und verfügt über eine Schutzklasse von IP66. Somit verfügen sie über einen vollständigen Berührungsschutz und sind staubdicht. Dadurch eigenen sich die Kästen für die Installation im Innen- und Außenbereich. Der transparente Deckel der Kästen bietet einen freien Blick auf den Überspannungsschutz und somit eine einfache Funktionskontrolle.

Die typischen Anwendungsbereiche für die OBO Generatoranschlusskästen sind:

  • Einfamilienhäuser: Photovoltaikanlagen für Einfamilienhäuser werden meistens als Schrägdach- oder Flachdachanlagen installiert. Die Generatoranschlusskästen schützen den DC-seitigen Eingang zuverlässig und sorgen dafür, dass Privathaushalte unbekümmert ihren eigenen Solartstrom produzieren und nutzen können.
  • Mehrfamilienhäuser: In Mehrfamilienhäusern versorgen Photovoltaikanlagen mehrere Wohneinheiten mit Solarstrom. Besonders praktisch ist hierbei, dass die Kästen anreihbar sind. Wird die PV-Anlage erweitert, können zusätzliche Generatoranschlusskästen zu ihrem Schutz problemlos an die vorhandenen angereiht werden.
  • Industrieanlagen Flachdach: Im Industrieumfeld müssen PV-Anlagen besonders hohe Leistungen bringen. Eine durchgängige Verfügbarkeit ist hier unerlässlich. Unsere Generatoranschlusskästen machen es möglich.
  • Freiflächenanlagen: Durch Ihre Lage auf dem freien Feld sind Freiflächenanlagen besonders durch Blitzeinschläge und Überspannungen gefährdet. Die OBO Generatoranschlusskästen sorgen hier für zuverlässigen Schutz.

Durchdacht bis ins Detail

Die OBO Generatoranschlusskästen werden durch ein Druckausgleichselement, die Kabelverschraubung sowie die Außenbefestigungslaschen ergänzt, die im Lieferumfang eines jeden Kastens enthalten sind. Auch diese kleinen Bauteile sorgten für entscheidende Vorteile: Die Außenbefestigungslaschen lassen sich ganz einfach anstecken und ermöglichen darüber hinaus die simple Aneinanderreihung von mehreren Generatoranschlusskästen. Sollte die Photovoltaikanlage zu einem späteren Zeitpunkt einmal erweitert werden, lassen sich auch die Generatoranschlusskästen zu ihrem Schutz ganz einfach erweitern und an die bestehenden Kästen anreihen. Das Druckausgleichselement seinerseits verhindert die Kondenswasserbildung im Generatoranschlusskasten.  

Umfangreiches System zum Schutz von PV-Anlagen

Die Generatoranschlusskästen sind nur ein Teil des umfassenden OBO-Systems zum Schutz von Photovoltaikanlagen, mit dem nahezu alle elektrotechnischen Anforderungen abgedeckt werden. Einen Überblick liefert die Lösungsbroschüre für Photovoltaikanlagen.

Sie haben Fragen zum Thema? Wir helfen Ihnen gerne weiter!