Bodentank UDHOME4, mit Universalträger UT3, 3-fach Schutzkontaktsteckdose, Messing

Typ UDHOME4 2M V
Art.Nr. 7427204
EAN 4012195916420
Art.Nr. / Typ
7427204 / UDHOME4 2M V
Bodenbelagdicke
15 mm

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Beschreibung

Quadratischer Bodentank für den Einsatz in trocken gepflegten Hohlböden und Estrichböden im Innenbereich. Einbaugehäuse mit vorgeprägten Einführungsöffnungen für Rohre (M25). Mit 2 Universalträgern UT3 und einer 3-fach Steckdose. Oberteil durch 4 Nivellierstützen auf Oberkante Bodenbelag einstellbar. Die Mindesteinbautiefe beträgt 95 mm, der Nivellierbereich + 30 mm.
Im Bodenbelag sichtbare Oberflächen aus Messing.

Im Lieferumfang sind zwei Universalträger UT3, eine 3-fach Schutzkontaktsteckdose mit Abdeckplatte sowie zwei Einzelabdeckplatten für Installationsgeräte mit Tragring enthalten.

  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)
  • Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage

Technische Daten

Abmessungen

Länge202 mm
Breite202 mm

Technische Daten

Estrichhöhe min.95 mm
Estrichhöhe max.110 mm
Fußbodenhöhe min.95 mm
Fußbodenhöhe max.125 mm
DeckelausführungBodenbelagsaussparung
Bodenbelagdicke15 mm
Nivellierbereich min.95 mm
Nivellierbereich max.125 mm
Länge Einbaumaß202 mm
Breite Einbaumaß202 mm
Länge Außenmaß199 mm
Breite Außenmaß199 mm
Geeignet für Unterflurkanalnein
Geeignet für Hohlbodeneinbauja
Geeignet für Doppelbodeneinbaunein
Anzahl der Gerätebecher2
Geeignet für Nasspflegenein
Mit Bodenbelagsaussparungja
Bodenbelagsschutzrahmennein
Ausführung LeitungsauslassSchwenkbarer Schnurauslass
Schutzgrad IK-CodeIK10
Schutzart (IP) im genutzten ZustandIP20
Schutzart (IP) im ungenutzten ZustandIP40
Vertikale Last, kleine Flächebis 3.000 N
Vertikale Last, große Flächebis 5.000 N
Ausführung Deckelquadratisch
ÖffnungsmechanismusGriffbügel
Bestückung2 UT3, 3-fach VDE-Steckdose
ROHS Konformexempt
WerkstoffMessing
ProduktserieUDHOME4

Umweltdaten

14,2031 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
Verpackung vollständig aus recycelter KartonageJa
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate14,2031 kg CO2e / 1 Stück
CO₂ Fußabdruck (GWP)14,2031 kg CO₂e
Ermittlungsdatum CO2 Wert2025-05-14T00:00:00.000+0200
Deklarierte EinheitStück
Menge der deklarierten Einheit1

Zubehör

Montagezubehör
Typ
HE60 UDHOME4

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (3)
Zertifikate (1)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (3)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

UDHOME4 2M V
Art.Nr.
7427204
Bodenbelagdicke
15