Kassetten

Typ OKA RK 200 15
|
Art.Nr. 7425300
|
EAN 4012195245513
Art.Nr. / Typ
7425300 / OKA RK 200 15

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Beschreibung

Zur Aufnahme von nass oder trocken gepflegten Bodenbelägen. Lieferung mit Bodenbelaganlegeprofilen und Distanzleisten (Länge = 1200 mm) in Kassettenhöhe. 6 Kassetten in Nennbreite des Kanalsystems.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)

Technische Daten

Abmessungen

Länge400 mm
Breite200 mm
Höhe15 mm

Technische Daten

Entkoppelbarnein
Länge Einbaumaß400 mm
Breite Einbaumaß200 mm
Bodenpflegenass
Anzahl der Leitungsauslässe0
Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebechernnein
ROHS Konformja
Dimension400x200x15
WerkstoffEdelstahl, rostfrei 1.4301
ProduktserieOKA-Serie

Umweltdaten

51,3364 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate51,3364 kg CO2e / 1 Stück
CO₂ Fußabdruck Wert (GWP)51,3364 kg CO₂e
Ermittlungsdatum CO2 Wert2025-05-14T00:00:00.000+0200
Deklarierte EinheitStück
Menge der deklarierten Einheit1

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (3)
Zertifikate (1)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

OKA RK 200 15
Art.Nr.
7425300