Montagedeckel, blind, rastend, 800 mm
Typ OKA D 200 R
|Art.Nr. 7425020
|EAN 4012195245377



Art.Nr. / Typ
Länge
Breite
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
Zum Blindverschluss einer Kanaleinheit. Lieferung einschließlich Rastelemente und Deckelbefestigungsschrauben. Kanaldeckel mit Rastelementen können gestapelt werden, ohne dass die Rastelemente beschädigt werden.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 800 mm |
|---|---|
| Breite | 200 mm |
| Maß A | 177 mm |
Technische Daten
| Materialstärke | 4 mm |
|---|---|
| Deckelbefestigung rastend | ja |
| Montageöffnung | ohne |
| Abdeckung Montageöffnung | nein |
| Anzahl der Montageöffnungen | 0 |
| Montageöffnung | ohne |
| ROHS Konform | ja |
| Dimension | 800x200x4 |
| Oberfläche | bandverzinkt |
| Werkstoff | Stahl |
| Produktserie | OKA-Serie |
Umweltdaten
12,895 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 12,895 kg CO2e / 1 Stück |
|---|---|
| CO₂ Fußabdruck Wert (GWP) | 12,895 kg CO₂e |
| Ermittlungsdatum CO2 Wert | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Deklarierte Einheit | Stück |
| Menge der deklarierten Einheit | 1 |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (3)
Zertifikate (1)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Länge
Breite
Art.Nr.
OKA D 200 R
800
200
7425020
OKA D 300 R
800
300
7425022
OKA D 400 R
800
400
7425024
OKA D 500 R
800
500
7425026
OKA D 600 R
800
600
7425028
Breite
OKA D 200 R
Art.Nr.
7425020
Länge
800
Breite
200
OKA D 300 R
Art.Nr.
7425022
Länge
800
Breite
300
OKA D 400 R
Art.Nr.
7425024
Länge
800
Breite
400
OKA D 500 R
Art.Nr.
7425026
Länge
800
Breite
500
OKA D 600 R
Art.Nr.
7425028
Länge
800
Breite
600
