Deckelstoßdichtung für Kanalbreite 200 und 300 mm
Typ DSD2 200
|Art.Nr. 7424990
|EAN 4012195245339



Art.Nr. / Typ
Breite
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
Zum Unterlegen und Abdichten der Deckelstöße bei Kanalnennbreiten 200 oder 300 mm.
Technische Daten
Abmessungen
| Breite | 200 mm |
|---|---|
| Maß A | 200 mm |
Technische Daten
| Entkoppelbar | nein |
|---|---|
| Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebechern | nein |
| ROHS Konform | ja |
| Oberfläche | bandverzinkt |
| Werkstoff | Stahl |
| Zubehör | ja |
| Ersatzteil | ja |
| Produktserie | OKA-Serie |
Umweltdaten
0,2837 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,2837 kg CO2e / 1 Stück |
|---|---|
| CO₂ Fußabdruck Wert (GWP) | 0,2837 kg CO₂e |
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
Kataloge & Broschüren (5)
Erklärungen (3)
Zertifikate (1)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Breite
Art.Nr.
DSD2 200
200
7424990
DSD2 300
300
7424992
Breite
DSD2 200
Art.Nr.
7424990
Breite
200
DSD2 300
Art.Nr.
7424992
Breite
300