Kanaleinheit für GES4, Höhe 60-110 mm
Typ OKA-W3006050D4
|Art.Nr. 7424600
|EAN 4012195244677




Art.Nr. / Typ
Länge
Breite
Kanalhöhe min.
Kanalhöhe max.
kl. VKE: 2,4 m
2,4m
m
Beschreibung
Montagefertige Kanaleinheit mit 3 oder 6 Geräteeinbaudeckeln zur Leitungsführung und zum Einbau von Einbaueinheiten der Nenngröße 4, bestehend aus Kanalunterteil (Bodenwanne mit Seiten- und Bodenbelaganlegeprofilen) und Kanaldeckel mit blind verschlossener Montageöffnung. Bodenwanne mit Haltelaschen für die selbstkontaktierende Montage von Trennstegen. Im Lieferumfang enthalten sind 6 höhennivellierbare Befestigungswinkel, 6 Estrichanker und Deckelstoßdichtungen (3 St. bei Kanalnennbreite 300) oder nivellierbare Deckelstoßunterstützungen: 3 St. bei Kanalnennbreite 400 und 6 St. bei Kanalnennbreiten 500 und 600. Kanaldeckel bei der Lieferung verschraubt.
Mit verschraubbaren Geräteeinbaudeckeln mit je einer Einbauöffnung für eine Einbaueinheit der Nenngröße 4.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 2400 mm |
|---|---|
| Breite | 300 mm |
Technische Daten
| Anzahl der Züge | 3 St. |
|---|---|
| Anzahl der steckbaren Trennwände | 2 |
| Abdeckungen | 3 |
| Nivellierbereich min. | 60 mm |
| Nivellierbereich max. | 110 mm |
| Mindestestrichhöhe | 60 |
| Einbauöffnung für Aufflurtank | nein |
| Dichtungseinbaumöglichkeit | ja |
| Entkoppelbar | nein |
| Bodenblech | ja |
| Mit Potentialausgleich | nein |
| Oberteil abnehmbar | ja |
| Deckelbefestigung rastend | nein |
| Montageöffnung | für Geräteeinsatz |
| Abdeckung Montageöffnung | ja |
| Anzahl der vorgesehenen Einbaueinheiten | 3 |
| Mit Trennwand | nein |
| Materialstärke Deckel | 4 |
| Geeignet für Dehnungsfuge | nein |
| Mit Überstand | ja |
| Mit Anschlussöffnung | ja |
| Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten | 4 |
| Montageöffnung | quadratisch |
| Kanalhöhe min. | 60 mm |
| Kanalhöhe max. | 110 mm |
| Dimension | 2400x300x60 |
| Oberfläche | bandverzinkt |
| Werkstoff | Stahl |
| Trennwandbefestigung | stecken |
Umweltdaten
64,5246 kg CO2e / 1 MeterCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 64,5246 kg CO2e / 1 Meter |
|---|---|
| CO₂ Fußabdruck Wert (GWP) | 64,5246 kg CO₂e |
| Ermittlungsdatum CO2 Wert | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Deklarierte Einheit (LCA) | Meter |
| Menge der deklarierten Einheit (LCA) | 1 |
Zubehör
Montagezubehör
Systemzubehör
Artikel
Typ
Art.Nr.
Menge
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (3)
Zertifikate (1)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (3)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Länge
Breite
Abdeckungen
Kanalhöhe min.
Kanalhöhe max.
Art.Nr.
OKA-W3006050D4
2400
300
3
60
110
7424600
OKA-W4006050D4
2400
400
3
60
110
7424602
Breite
OKA-W3006050D4
Art.Nr.
7424600
Länge
2400
Breite
300
Abdeckungen
3
Kanalhöhe min.
60
Kanalhöhe max.
110
OKA-W4006050D4
Art.Nr.
7424602
Länge
2400
Breite
400
Abdeckungen
3
Kanalhöhe min.
60
Kanalhöhe max.
110