Kanaleinheit, blind, rastend, Höhe 100-150 mm

Typ OKA-W40010050R
|
Art.Nr. 7424504
|
EAN 4012195244493
Art.Nr. / Typ
Länge
Breite
Kanalhöhe min.
Kanalhöhe max.

kl. VKE: 2,4 m

m

Beschreibung

Montagefertige Kanaleinheit mit 3 selbstrastenden Blinddeckeln zur Leitungsführung, bestehend aus Kanalunterteil (Bodenwanne mit Seiten- und Bodenbelaganlegeprofilen) und Kanaldeckel. Bodenwanne mit Haltelaschen für die selbstkontaktierende Montage von Trennstegen. Im Lieferumfang enthalten sind 6 höhennivellierbare Befestigungswinkel, 6 Estrichanker und Deckelstoßdichtungen (3 St. bei Kanalnennbreiten 200 und 300) oder nivellierbare Deckelstoßunterstützungen: 3 St. bei Kanalnennbreite 400 und 6 St. bei Kanalnennbreiten 500 und 600. Kanaldeckel bei der Lieferung verschraubt und Rastelemente montiert.

  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)

Technische Daten

Abmessungen

Länge2400 mm
Breite400 mm

Technische Daten

Anzahl der Züge3 St.
Anzahl der steckbaren Trennwände2
Abdeckungen3
Nivellierbereich min.100 mm
Nivellierbereich max.150 mm
Mindestestrichhöhe100
Einbauöffnung für Aufflurtanknein
Dichtungseinbaumöglichkeitja
Entkoppelbarnein
Bodenblechja
Mit Potentialausgleichnein
Oberteil abnehmbarja
Deckelbefestigung rastendja
Abdeckung Montageöffnungnein
Anzahl der vorgesehenen Einbaueinheiten3
Mit Trennwandnein
Materialstärke Deckel4
Geeignet für Dehnungsfugenein
Mit Überstandja
Mit Anschlussöffnungnein
Montageöffnungohne
Kanalhöhe min.100 mm
Kanalhöhe max.150 mm
Dimension2400x400x100
Oberflächebandverzinkt
WerkstoffStahl
Trennwandbefestigungstecken

Umweltdaten

88,0935 kg CO2e / 1 MeterCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate88,0935 kg CO2e / 1 Meter
CO₂ Fußabdruck Wert (GWP)88,0935 kg CO₂e
Ermittlungsdatum CO2 Wert2025-05-14T00:00:00.000+0200
Deklarierte Einheit (LCA)Meter
Menge der deklarierten Einheit (LCA)1

Zubehör

Montagezubehör
Systemzubehör
Typ
OKA2 TW 100

kl. VKE: 2,4 m

m

Typ
OKA2 TW 40

kl. VKE: 2,4 m

m

Typ
OKA2 TW 50

kl. VKE: 2,4 m

m

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (3)
Zertifikate (1)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Breite
OKA-W20010050R
Art.Nr.
7424500
Länge
2400
Breite
200
Abdeckungen
3
Kanalhöhe min.
100
Kanalhöhe max.
150
OKA-W30010050R
Art.Nr.
7424502
Länge
2400
Breite
300
Abdeckungen
3
Kanalhöhe min.
100
Kanalhöhe max.
150
OKA-W40010050R
Art.Nr.
7424504
Länge
2400
Breite
400
Abdeckungen
3
Kanalhöhe min.
100
Kanalhöhe max.
150
OKA-W50010050R
Art.Nr.
7424506
Länge
2400
Breite
500
Abdeckungen
3
Kanalhöhe min.
100
Kanalhöhe max.
150
OKA-W60010050R
Art.Nr.
7424508
Länge
2400
Breite
600
Abdeckungen
3
Kanalhöhe min.
100
Kanalhöhe max.
150