Kanaleinheit für GES9, Höhe 40-240 mm
Typ OKA-G50040240D9
|Art.Nr. 7424222
|EAN 4012195243694



Art.Nr. / Typ
Länge
Breite
Abdeckungen
Kanalhöhe min.
Kanalhöhe max.
kl. VKE: 2,4 m
2,4m
m
Beschreibung
Montagefertige Kanaleinheit estrichbündig zur Leitungsführung, bestehend aus 3 Systemdeckeln, zwei Seitenprofilen mit angesetzter flexibler Seitenwand aus Metallgewebe, Bodenbelaganlegeprofilen mit H = 3 mm. Für trockene Räume im Innenbereich mit trocken gepflegten Fußböden. Mit entsprechenden Systemzubehör auch für nass gepflegte Böden geeignet. Im Lieferumfang enthalten sind 6 höhennivellierbare Befestigungswinkel, 6 Estrichanker und 3 Deckelstoßdichtungen bei Kanalnennbreiten 200, 300 und 400 oder 6 Deckelstoßunterstützungen bei Kanalbreiten 500 und 600. Die unbedingt erforderlichen Nivelliereinheiten (bitte Nivellierhöhe beachten) für die Deckelstoßunterstützungen 400, 500 und 600 sind nicht im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen. Die Kanaldeckel sind bei der Lieferung verschraubt.
Mit drei (bei Kanalnennbreite 400, L = 800 mm) oder sechs Geräteeinbaudeckel (bei Kanalnennbreiten 500 und 600, L = 400 mm) mit je einer Einbauöffnung für eine quadratische Einbaueinheit der Nenngröße 9.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 2400 mm |
|---|---|
| Breite | 500 mm |
Technische Daten
| Abdeckungen | 6 |
|---|---|
| Nivellierbereich min. | 40 mm |
| Nivellierbereich max. | 240 mm |
| Mindestestrichhöhe | 40 |
| Einbauöffnung für Aufflurtank | nein |
| Dichtungseinbaumöglichkeit | ja |
| Entkoppelbar | ja |
| Bodenblech | nein |
| Mit Potentialausgleich | nein |
| Oberteil abnehmbar | ja |
| Deckelbefestigung rastend | nein |
| Montageöffnung | für Geräteeinsatz |
| Abdeckung Montageöffnung | ja |
| Anzahl der vorgesehenen Einbaueinheiten | 6 |
| Mit Trennwand | nein |
| Materialstärke Deckel | 4 |
| Geeignet für Dehnungsfuge | nein |
| Mit Überstand | ja |
| Mit Anschlussöffnung | nein |
| Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten | 9 |
| Montageöffnung | quadratisch |
| Kanalhöhe min. | 40 mm |
| Kanalhöhe max. | 240 mm |
| Dimension | 2400x500x240 |
| Oberfläche | bandverzinkt |
| Werkstoff | Stahl |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 84,8161 kg CO2e / 1 Meter |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Erklärungen (3)
Zertifikate (1)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)
Zubehör
Montagezubehör
Systemzubehör
Artikel
Typ
Art.Nr.
Menge
Ausführungen
Typ
Länge
Breite
Abdeckungen
Kanalhöhe min.
Kanalhöhe max.
Art.Nr.
OKA-G40040240D9
2400
400
3
40
240
7424220
OKA-G50040240D9
2400
500
6
40
240
7424222
OKA-G60040240D9
2400
600
6
40
240
7424224
Breite
Abdeckungen
OKA-G40040240D9
Art.Nr.
7424220
Länge
2400
Breite
400
Abdeckungen
3
Kanalhöhe min.
40
Kanalhöhe max.
240
OKA-G50040240D9
Art.Nr.
7424222
Länge
2400
Breite
500
Abdeckungen
6
Kanalhöhe min.
40
Kanalhöhe max.
240
OKA-G60040240D9
Art.Nr.
7424224
Länge
2400
Breite
600
Abdeckungen
6
Kanalhöhe min.
40
Kanalhöhe max.
240





