Kanaleinheit, blind, rastend, Höhe 40-240 mm
Typ OKA-G20040240R
|Art.Nr. 7424060
|EAN 4012195243229




Art.Nr. / Typ
Länge
Breite
Kanalhöhe min.
Kanalhöhe max.
kl. VKE: 2,4 m
2,4m
m
Beschreibung
Montagefertige Kanaleinheit estrichbündig zur Leitungsführung, bestehend aus 3 Systemdeckeln, zwei Seitenprofilen mit angesetzter flexibler Seitenwand aus Metallgewebe, Bodenbelaganlegeprofilen mit H = 3 mm. Für trockene Räume im Innenbereich mit trocken gepflegten Fußböden. Mit entsprechenden Systemzubehör auch für nass gepflegte Böden geeignet. Im Lieferumfang enthalten sind 6 höhennivellierbare Befestigungswinkel, 6 Estrichanker und 3 Deckelstoßdichtungen bei Kanalnennbreiten 200, 300 und 400 oder 6 Deckelstoßunterstützungen bei Kanalbreiten 500 und 600. Die unbedingt erforderlichen Nivelliereinheiten (Nivellierhöhe beachten) für die Deckelunterstützung 500 und 600 sind nicht im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen. Die Kanaldeckel sind bis einschließlich Nennbreite 400 mit Rastfedern vormontiert.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 2400 mm |
|---|---|
| Breite | 200 mm |
Technische Daten
| Abdeckungen | 3 |
|---|---|
| Nivellierbereich min. | 40 mm |
| Nivellierbereich max. | 240 mm |
| Mindestestrichhöhe | 40 |
| Einbauöffnung für Aufflurtank | nein |
| Dichtungseinbaumöglichkeit | ja |
| Entkoppelbar | ja |
| Bodenblech | nein |
| Bodenpflege | nass |
| Mit Potentialausgleich | nein |
| Oberteil abnehmbar | ja |
| Deckelbefestigung rastend | ja |
| Abdeckung Montageöffnung | nein |
| Mit Trennwand | nein |
| Materialstärke Deckel | 4 |
| Geeignet für Dehnungsfuge | nein |
| Mit Überstand | ja |
| Mit Anschlussöffnung | nein |
| Montageöffnung | ohne |
| ROHS Konform | ja |
| Kanalhöhe min. | 40 mm |
| Kanalhöhe max. | 240 mm |
| Dimension | 2400x200x240 |
| Oberfläche | bandverzinkt |
| Werkstoff | Stahl |
| Produktserie | OKA-Serie |
Umweltdaten
47,4413 kg CO2e / 1 MeterCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 47,4413 kg CO2e / 1 Meter |
|---|---|
| CO₂ Fußabdruck Wert (GWP) | 47,4413 kg CO₂e |
| Ermittlungsdatum CO2 Wert | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Deklarierte Einheit | Meter |
| Menge der deklarierten Einheit | 1 |
Zubehör
Montagezubehör
Systemzubehör
Artikel
Typ
Art.Nr.
Menge
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (4)
Erklärungen (3)
Zertifikate (1)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (3)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Länge
Breite
Abdeckungen
Kanalhöhe min.
Kanalhöhe max.
Art.Nr.
OKA-G20040140R
2400
200
3
40
140
7424040
OKA-G30040140R
2400
300
3
40
140
7424042
OKA-G40040140R
2400
400
3
40
140
7424044
OKA-G50040140R
2400
500
3
40
140
7424046
OKA-G60040140R
2400
600
3
40
140
7424048
OKA-G20040240R
2400
200
3
40
240
7424060
Breite
Kanalhöhe max.
OKA-G20040140R
Art.Nr.
7424040
Länge
2400
Breite
200
Abdeckungen
3
Kanalhöhe min.
40
Kanalhöhe max.
140
OKA-G30040140R
Art.Nr.
7424042
Länge
2400
Breite
300
Abdeckungen
3
Kanalhöhe min.
40
Kanalhöhe max.
140
OKA-G40040140R
Art.Nr.
7424044
Länge
2400
Breite
400
Abdeckungen
3
Kanalhöhe min.
40
Kanalhöhe max.
140
OKA-G50040140R
Art.Nr.
7424046
Länge
2400
Breite
500
Abdeckungen
3
Kanalhöhe min.
40
Kanalhöhe max.
140
OKA-G60040140R
Art.Nr.
7424048
Länge
2400
Breite
600
Abdeckungen
3
Kanalhöhe min.
40
Kanalhöhe max.
140
OKA-G20040240R
Art.Nr.
7424060
Länge
2400
Breite
200
Abdeckungen
3
Kanalhöhe min.
40
Kanalhöhe max.
240