Bausatz für Winkelabzweig nach rechts, Höhe 40-150 mm

Typ OKA-G20040150FBR
|
Art.Nr. 7423970
|
EAN 4012195651420
Art.Nr. / Typ
Breite

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Beschreibung

Für die bauseitige Herstellung eines Kanalabzweiges als 90° Winkel nach rechts. Mit allen zur Montage notwendigen Teilen. Passend zu den Kanalsystemen OKA-G und OKA-W.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)
  • Verpackung ohne Kunststoff

Technische Daten

Abmessungen

Länge260 mm
Breite200 mm

Technische Daten

Nivellierbereich min.0 mm
Nivellierbereich max.110 mm
Mindestestrichhöhe40
Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanalnein
Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanalnein
Einbauöffnung für Aufflurtanknein
Dichtungseinbaumöglichkeitnein
Entkoppelbarnein
Bodenblechnein
Mit Potentialausgleichnein
Oberteil abnehmbarnein
Deckelbefestigung rastendnein
Abdeckung Montageöffnungnein
Mit Trennwandnein
Geeignet für Dehnungsfugenein
Mit Überstandja
FunktionAbzweig
Mit Anschlussöffnungnein
Geeignet für estrichbündigen offenen Unterflurkanalnein
ROHS Konformexempt
Kanalhöhe min.40 mm
Kanalhöhe max.150 mm
Oberflächebandverzinkt
WerkstoffStahl

Umweltdaten

4,3901 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
Verpackung ohne KunststoffJa
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate4,3901 kg CO2e / 1 Stück
CO₂ Fußabdruck Wert (GWP)4,3901 kg CO₂e
Ermittlungsdatum CO2 Wert2025-05-14T00:00:00.000+0200
Deklarierte Einheit (LCA)Stück
Menge der deklarierten Einheit (LCA)1

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (4)
Erklärungen (2)
Zertifikate (1)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Breite
OKA-G20040150FBR
Art.Nr.
7423970
Breite
200
OKA-G30040150FBR
Art.Nr.
7423972
Breite
300
OKA-G40040150FBR
Art.Nr.
7423974
Breite
400
OKA-G50040150FBR
Art.Nr.
7423976
Breite
500
OKA-G60040150FBR
Art.Nr.
7423978
Breite
600