Bausatz für Winkelabzweig nach links, Höhe 40-240 mm
Typ OKA-G30040240FBL
|Art.Nr. 7423962
|EAN 4012195651352



Art.Nr. / Typ
Breite
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
Für die bauseitige Herstellung eines Kanalabzweiges als 90° Winkel nach links. Mit allen zur Montage notwendigen Teilen. Passend zu den Kanalsystemen OKA-G und OKA-W.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 360 mm |
|---|---|
| Breite | 300 mm |
Technische Daten
| Nivellierbereich min. | 0 mm |
|---|---|
| Nivellierbereich max. | 200 mm |
| Mindestestrichhöhe | 40 |
| Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal | nein |
| Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal | nein |
| Einbauöffnung für Aufflurtank | nein |
| Dichtungseinbaumöglichkeit | nein |
| Entkoppelbar | nein |
| Bodenblech | nein |
| Mit Potentialausgleich | nein |
| Oberteil abnehmbar | nein |
| Deckelbefestigung rastend | nein |
| Abdeckung Montageöffnung | nein |
| Mit Trennwand | nein |
| Geeignet für Dehnungsfuge | nein |
| Mit Überstand | ja |
| Funktion | Abzweig |
| Mit Anschlussöffnung | nein |
| Geeignet für estrichbündigen offenen Unterflurkanal | nein |
| ROHS Konform | exempt |
| Kanalhöhe min. | 40 mm |
| Kanalhöhe max. | 240 mm |
| Oberfläche | bandverzinkt |
| Werkstoff | Stahl |
| Produktserie | OKA-Serie |
Umweltdaten
6,0328 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| Verpackung ohne Kunststoff | Ja |
|---|
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 6,0328 kg CO2e / 1 Stück |
|---|---|
| CO₂ Fußabdruck Wert (GWP) | 6,0328 kg CO₂e |
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
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (2)
Zertifikate (1)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Breite
Art.Nr.
OKA-G20040240FBL
200
7423960
OKA-G30040240FBL
300
7423962
OKA-G40040240FBL
400
7423964
OKA-G50040240FBL
500
7423966
OKA-G60040240FBL
600
7423968
Breite
OKA-G20040240FBL
Art.Nr.
7423960
Breite
200
OKA-G30040240FBL
Art.Nr.
7423962
Breite
300
OKA-G40040240FBL
Art.Nr.
7423964
Breite
400
OKA-G50040240FBL
Art.Nr.
7423966
Breite
500
OKA-G60040240FBL
Art.Nr.
7423968
Breite
600