Schwerlaststütze DSSL

Typ DSSL2 195
|
Art.Nr. 7410589
|
EAN 4012196540952
Art.Nr. / Typ
Breite
Estrichhöhe min.
Estrichhöhe max.

kl. VKE: 1 VPE

VPE

Beschreibung

Die Schwerlaststützen verstärken die Eckbereiche der Unterflurdose vom Typ UZD-3 bei erhöhten Lastanforderungen.

  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)

Technische Daten

Abmessungen

Länge155 mm
Breite32 mm
Höhe220 mm

Technische Daten

Estrichhöhe min.195 mm
Estrichhöhe max.230 mm
Schwerlastausführungja
Dimension195/230
Oberflächebandverzinkt
WerkstoffStahl

Umweltdaten

4,4617 kg CO2e / 4 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate4,4617 kg CO2e / 4 Stück
CO₂ Fußabdruck Wert (GWP)4,4617 kg CO₂e
Ermittlungsdatum CO2 Wert2025-05-14T00:00:00.000+0200
Deklarierte Einheit (LCA)Stück
Menge der deklarierten Einheit (LCA)4

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (4)
Zertifikate (1)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Estrichhöhe min.
Estrichhöhe max.
DSSL2 75
Art.Nr.
7410581
Breite
32
Estrichhöhe min.
75
Estrichhöhe max.
110
DSSL2 105
Art.Nr.
7410583
Breite
32
Estrichhöhe min.
105
Estrichhöhe max.
140
DSSL2 135
Art.Nr.
7410585
Breite
32
Estrichhöhe min.
135
Estrichhöhe max.
170
DSSL2 165
Art.Nr.
7410587
Breite
32
Estrichhöhe min.
165
Estrichhöhe max.
200
DSSL2 195
Art.Nr.
7410589
Breite
32
Estrichhöhe min.
195
Estrichhöhe max.
230