Schwerlaststütze DSSL

Typ DSSL2 165
|
Art.Nr. 7410587
|
EAN 4012196540945
Art.Nr. / Typ
Breite
Estrichhöhe min.
Estrichhöhe max.

kl. VKE: 1 VPE

VPE

Beschreibung

Die Schwerlaststützen verstärken die Eckbereiche der Unterflurdose vom Typ UZD-3 bei erhöhten Lastanforderungen.

  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)

Technische Daten

Abmessungen

Länge155 mm
Breite32 mm
Höhe160 mm

Technische Daten

Estrichhöhe min.165 mm
Estrichhöhe max.200 mm
Schwerlastausführungja
Dimension165/200
Oberflächebandverzinkt
WerkstoffStahl

Umweltdaten

3,6856 kg CO2e / 4 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate3,6856 kg CO2e / 4 Stück

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (4)
Zertifikate (1)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Estrichhöhe min.
Estrichhöhe max.
DSSL2 75
Art.Nr.
7410581
Breite
32
Estrichhöhe min.
75
Estrichhöhe max.
110
DSSL2 105
Art.Nr.
7410583
Breite
32
Estrichhöhe min.
105
Estrichhöhe max.
140
DSSL2 135
Art.Nr.
7410585
Breite
32
Estrichhöhe min.
135
Estrichhöhe max.
170
DSSL2 165
Art.Nr.
7410587
Breite
32
Estrichhöhe min.
165
Estrichhöhe max.
200
DSSL2 195
Art.Nr.
7410589
Breite
32
Estrichhöhe min.
195
Estrichhöhe max.
230