Rahmenkassette Schwerlast für Tubus, RKFSL, Nenngröße 350-3
Typ RKF2 SL2 V3 40
|Art.Nr. 7409550
|EAN 4012195870180



Art.Nr. / Typ
Bodenbelagdicke
Maß h
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
Rahmenkassette Schwerlast für Tubus für den Einbau von Installationsgeräten in der UZD350-3 in trocken oder nass gepflegten Fußböden im Innenbereich. Belastungsklasse 2 bis 20 kN. Der Tubus ist nicht im Lieferumfang enthalten.
Technische Daten
Abmessungen
| Maß A | 424 mm |
|---|---|
| Maß B | 388 mm |
| Maß C | 382 mm |
| Maß h | 40 mm |
Technische Daten
| Bodenbelagdicke | 34 mm |
|---|---|
| Länge Einbaumaß | 390 mm |
| Breite Einbaumaß | 390 mm |
| Geeignet für Hohlbodeneinbau | ja |
| Geeignet für Doppelbodeneinbau | ja |
| Bodenpflege | nass |
| Ausführung Leitungsauslass | Versenkbarer Tubus |
| Anzahl der Leitungsauslässe | 1 |
| Schutzgrad IK-Code | IK10 |
| Schwerlastklasse | 20 kN (OBO SL2) |
| Schwerlastausführung | ja |
| Schutzart (IP) im genutzten Zustand | IP20 |
| Schutzart (IP) im ungenutzten Zustand | IP44 |
| ROHS Konform | ja |
| Dimension | 383x383x40 |
| Werkstoff | Edelstahl, rostfrei 1.4301 |
| Produktserie | RKF |
Umweltdaten
56,8431 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage | Ja |
|---|
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 56,8431 kg CO2e / 1 Stück |
|---|---|
| CO₂ Fußabdruck Wert (GWP) | 56,8431 kg CO₂e |
| Ermittlungsdatum CO2 Wert | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Deklarierte Einheit | Stück |
| Menge der deklarierten Einheit | 1 |
Zubehör
Systemzubehör
Artikel
Typ
Art.Nr.
Menge
TUK2 GV
7428140
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
TUK2 V
7428141
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
TUK2 G4
7428142
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Typ
TUK2 GV
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Typ
TUK2 V
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück

Typ
TUK2 G4
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (2)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (3)
Zertifikate (1)
Anleitungen & Hilfen (3)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Bodenbelagdicke
Maß h
Art.Nr.
RKF2 SL2 V3 20
14
20
7409542
RKF2 SL2 V3 25
19
25
7409544
RKF2 SL2 V3 30
24
30
7409546
RKF2 SL2 V3 40
34
40
7409550
Bodenbelagdicke
Maß h
RKF2 SL2 V3 20
Art.Nr.
7409542
Bodenbelagdicke
14
Maß h
20
RKF2 SL2 V3 25
Art.Nr.
7409544
Bodenbelagdicke
19
Maß h
25
RKF2 SL2 V3 30
Art.Nr.
7409546
Bodenbelagdicke
24
Maß h
30
RKF2 SL2 V3 40
Art.Nr.
7409550
Bodenbelagdicke
34
Maß h
40