Rahmenkassette Schwerlast für Tubus, RKFSL, Nenngröße 350-3

Typ RKF2 SL2 V3 25
|
Art.Nr. 7409544
|
EAN 4012195870128
Art.Nr. / Typ
Bodenbelagdicke
Maß h

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Beschreibung

Rahmenkassette Schwerlast für Tubus für den Einbau von Installationsgeräten in der UZD350-3 in trocken oder nass gepflegten Fußböden im Innenbereich. Belastungsklasse 2 bis 20 kN. Der Tubus ist nicht im Lieferumfang enthalten.
Rahmenkassette Schwerlast für Tubus für den Einbau von Installationsgeräten in der Unterflurdose UZD350-3 in trocken oder nass gepflegten Fußböden im Innenbereich. Belastungsklasse 2 bis 20 kN. Der Tubus ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Schwerlastrahmenkassette, 4-Zügig. Es können bis 4 Abdeckplatten APMT5 eingebaut werden.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)
  • Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage

Technische Daten

Abmessungen

Maß A424 mm
Maß B388 mm
Maß C382 mm
Maß h25 mm

Technische Daten

Bodenbelagdicke19 mm
Länge Einbaumaß390 mm
Breite Einbaumaß390 mm
Geeignet für Hohlbodeneinbauja
Geeignet für Doppelbodeneinbauja
Bodenpflegenass
Ausführung LeitungsauslassVersenkbarer Tubus
Anzahl der Leitungsauslässe1
Schutzgrad IK-CodeIK10
Schwerlastklasse20 kN (OBO SL2)
Schwerlastausführungja
Schutzart (IP) im genutzten ZustandIP20
Schutzart (IP) im ungenutzten ZustandIP44
ROHS Konformja
Dimension383x383x25
WerkstoffEdelstahl, rostfrei 1.4301
ProduktserieRKF

Umweltdaten

53,948 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
Verpackung vollständig aus recycelter KartonageJa
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate53,948 kg CO2e / 1 Stück
CO₂ Fußabdruck Wert (GWP)53,948 kg CO₂e
Ermittlungsdatum CO2 Wert2025-05-14T00:00:00.000+0200
Deklarierte EinheitStück
Menge der deklarierten Einheit1

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (2)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (3)
Zertifikate (1)
Anleitungen & Hilfen (3)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Bodenbelagdicke
Maß h
RKF2 SL2 V3 20
Art.Nr.
7409542
Bodenbelagdicke
14
Maß h
20
RKF2 SL2 V3 25
Art.Nr.
7409544
Bodenbelagdicke
19
Maß h
25
RKF2 SL2 V3 30
Art.Nr.
7409546
Bodenbelagdicke
24
Maß h
30
RKF2 SL2 V3 40
Art.Nr.
7409550
Bodenbelagdicke
34
Maß h
40