Rahmenkassette Schwerlast für Tubus, RKFSL, Nenngröße 250-3

Typ RKF2 SL2 V2 20
|
Art.Nr. 7409522
|
EAN 4012195870005
Art.Nr. / Typ
Bodenbelagdicke
Maß h

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Beschreibung

Rahmenkassette Schwerlast für Tubus für den Einbau von Installationsgeräten in der UZD250-3 in trocken oder nass gepflegten Fußböden im Innenbereich. Belastungsklasse 2 bis 20 kN. Der Tubus ist nicht im Lieferumfang enthalten.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)
  • Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage

Technische Daten

Abmessungen

Maß A324 mm
Maß B288 mm
Maß C282 mm
Maß h20 mm

Technische Daten

Bodenbelagdicke14 mm
Länge Einbaumaß290 mm
Breite Einbaumaß290 mm
Geeignet für Hohlbodeneinbauja
Geeignet für Doppelbodeneinbauja
Bodenpflegenass
Ausführung LeitungsauslassVersenkbarer Tubus
Anzahl der Leitungsauslässe1
Schutzgrad IK-CodeIK10
Schwerlastklasse20 kN (OBO SL2)
Schwerlastausführungja
Schutzart (IP) im genutzten ZustandIP20
Schutzart (IP) im ungenutzten ZustandIP44
ROHS Konformja
Dimension283x283x20
WerkstoffEdelstahl, rostfrei 1.4301
ProduktserieRKF

Umweltdaten

29,941 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
Verpackung vollständig aus recycelter KartonageJa
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate29,941 kg CO2e / 1 Stück
CO₂ Fußabdruck Wert (GWP)29,941 kg CO₂e
Ermittlungsdatum CO2 Wert2025-05-14T00:00:00.000+0200
Deklarierte EinheitStück
Menge der deklarierten Einheit1

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (2)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (3)
Zertifikate (1)
Anleitungen & Hilfen (3)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Bodenbelagdicke
Maß h
RKF2 SL2 V2 20
Art.Nr.
7409522
Bodenbelagdicke
14
Maß h
20
RKF2 SL2 V2 25
Art.Nr.
7409524
Bodenbelagdicke
19
Maß h
25
RKF2 SL2 V2 30
Art.Nr.
7409526
Bodenbelagdicke
24
Maß h
30
RKF2 SL2 V2 40
Art.Nr.
7409530
Bodenbelagdicke
34
Maß h
40