Nivellierbare Kassette für Tubus, RKFR, Edelstahl
Typ RKFR2 4 V25
|Art.Nr. 7409424
|EAN 4012195869467



Art.Nr. / Typ
Fußbodenhöhe min.
Fußbodenhöhe max.
Bodenbelagdicke
Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten
R4
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
Nivellierbare Kassette der Nenngröße R4 für Tubus für den Einbau von Installationsgeräten in trocken oder nass gepflegten Fußböden im Innenbereich.
Nivellierbare Kassette mit Tubus, 2-zügig. Es können 2 Abdeckplatten APMT2 installiert werden. Für den Einbau von 2 Universalträgern UT3 für 4 Einzel-Installationsgeräte mit Tragering/Tragebügel oder 6 Modul 45-Geräte. Der Tubus ist nicht im Lieferumfang enthalten.
Nivellierbare Kassette mit Tubus, 2-zügig. Es können 2 Abdeckplatten APMT2 installiert werden. Für den Einbau von 2 Universalträgern UT3 für 4 Einzel-Installationsgeräte mit Tragering/Tragebügel oder 6 Modul 45-Geräte. Der Tubus ist nicht im Lieferumfang enthalten.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 214 mm |
|---|---|
| Breite | 214 mm |
Materialien und Verpackung
| Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage | Ja |
|---|
Technische Daten
| Fußbodenhöhe min. | 110 mm |
|---|---|
| Fußbodenhöhe max. | 155 mm |
| Bodenbelagdicke | 25 mm |
| Nivellierbereich min. | 110 mm |
| Nivellierbereich max. | 155 mm |
| Anzahl der einbaubaren Geräte | 6 |
| Entkoppelbar | nein |
| Einbaudurchmesser | 215 |
| Geeignet für Hohlbodeneinbau | ja |
| Geeignet für Doppelbodeneinbau | ja |
| Bodenpflege | nass |
| Anzahl der Gerätebecher | 2 |
| Einbautiefe | 110 mm |
| Ausführung Leitungsauslass | Versenkbarer Tubus |
| Anzahl der Leitungsauslässe | 1 |
| Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebechern | ja |
| Schutzgrad IK-Code | IK10 |
| Typ des Einbausystems | UT3 |
| Schwerlastausführung | nein |
| Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten | R4 |
| Zulassungen | VDE |
| Schutzart (IP) im genutzten Zustand | IP20 |
| Schutzart (IP) im ungenutzten Zustand | IP44 |
| Vertikale Last, kleine Fläche | bis 3.000 N |
| Vertikale Last, große Fläche | bis 5.000 N |
| Ausführung | rund |
| Dimension | Ø215mm |
| Werkstoff | Edelstahl, rostfrei 1.4301 |
CO2-Fußabdruck (Product Carbon Footprint)
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 12,4754 kg CO2e / 1 Stück |
|---|
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (2)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (1)
Zertifikate (1)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)
Zubehör
Montagezubehör
Systemzubehör
Artikel
Typ
Art.Nr.
Menge
Ausführungen
Typ
Fußbodenhöhe min.
Fußbodenhöhe max.
Bodenbelagdicke
Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten
Art.Nr.
RKFR2 4 V20
110
155
20
R4
7409422
RKFR2 4 V25
110
155
25
R4
7409424
Bodenbelagdicke
RKFR2 4 V20
Art.Nr.
7409422
Fußbodenhöhe min.
110
Fußbodenhöhe max.
155
Bodenbelagdicke
20
Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten
R4
RKFR2 4 V25
Art.Nr.
7409424
Fußbodenhöhe min.
110
Fußbodenhöhe max.
155
Bodenbelagdicke
25
Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten
R4