Nivellierbare Schwerlastkassette für Tubus, RKFNSL, Nenngröße 9, Edelstahl
Typ RKFN3 9 V SL1 21
|Art.Nr. 7408940
|EAN 4012197278304



Art.Nr. / Typ
Fußbodenhöhe min.
Fußbodenhöhe max.
Bodenbelagdicke
Maß h
Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten
9
Schutzart (IP) im ungenutzten Zustand
IP55
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
Nivellierbare quadratische Kassette Schwerlast für Tubus der Nenngröße 9 für den Einbau von Installationsgeräten in Kanalsystemen, Doppel- und Hohlböden in trocken oder nass gepflegten Fußböden im Innenbereich. Belastungsklasse 1 bis 10 kN.
Für den Einbau von 3 Universalträgern UT4 für 9 Einzel-Installationsgeräte mit Tragering/Tragebügel oder 12 Modul 45®-Geräte. Es können 3 Abdeckplatten APMT5 installiert werden. Der Tubus ist nicht im Lieferumfang enthalten.
Nivellierbare quadratische Kassette Schwerlast für Tubus der Nenngröße 9 für den Einbau von Installationsgeräten in Kanalsystemen, Doppel- und Hohlböden in trocken oder nass gepflegten Fußböden im Innenbereich. Belastungsklasse 1 bis 10 kN.
Nivellierbare Schwerlastkassette 3-zügig. Es können 3 Abdeckplatten APMT5 installiert werden.
Für den Einbau von 3 Universalträgern UT4 für 9 Einzel-Installationsgeräte mit Tragering/Tragebügel oder 12 Modul 45®-Geräte. Es können 3 Abdeckplatten APMT5 installiert werden. Der Tubus ist nicht im Lieferumfang enthalten.
Nivellierbare quadratische Kassette Schwerlast für Tubus der Nenngröße 9 für den Einbau von Installationsgeräten in Kanalsystemen, Doppel- und Hohlböden in trocken oder nass gepflegten Fußböden im Innenbereich. Belastungsklasse 1 bis 10 kN.
Nivellierbare Schwerlastkassette 3-zügig. Es können 3 Abdeckplatten APMT5 installiert werden.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 243 mm |
|---|---|
| Breite | 243 mm |
| Höhe | 110 mm |
| Maß h | 110 mm |
Materialien und Verpackung
| Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage | Ja |
|---|
Technische Daten
| Fußbodenhöhe min. | 110 mm |
|---|---|
| Fußbodenhöhe max. | 155 mm |
| Bodenbelagdicke | 21 mm |
| Nivellierbereich min. | 110 mm |
| Nivellierbereich max. | 155 mm |
| Anzahl der einbaubaren Geräte | 12 |
| Entkoppelbar | nein |
| Länge Einbaumaß | 244 mm |
| Breite Einbaumaß | 244 mm |
| Geeignet für Hohlbodeneinbau | ja |
| Geeignet für Doppelbodeneinbau | ja |
| Bodenpflege | nass |
| Einbautiefe | 110 mm |
| Ausführung Leitungsauslass | Versenkbarer Tubus |
| Anzahl der Leitungsauslässe | 1 |
| Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebechern | nein |
| Schutzgrad IK-Code | IK10 |
| Schwerlastklasse | 10 kN (OBO SL1) |
| Typ des Einbausystems | UT4 |
| Schwerlastausführung | ja |
| Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten | 9 |
| Zulassungen | VDE |
| Norm | EN 50085-2-2 |
| Schutzart (IP) im genutzten Zustand | IP20 |
| Schutzart (IP) im ungenutzten Zustand | IP55 |
| Anzahl Universalträger | 3 x UT4 |
| Bodenausschnitt/Montageöffnung | 244x244 |
| Ausführung | quadratisch |
| Dimension | 243x243x105 |
| Werkstoff | Edelstahl, rostfrei |
CO2-Fußabdruck (Product Carbon Footprint)
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 25,9866 kg CO2e / 1 Stück |
|---|
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (3)
Zertifikate (1)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)
Zubehör
Systemzubehör
Artikel
Typ
Art.Nr.
Menge
TUK2 GV
7428140
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
TUK2 V
7428141
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
TUK2 G4
7428142
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
SK RK9
7404372
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Typ
TUK2 GV
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Typ
TUK2 V
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Ausführungen
Typ
Fußbodenhöhe min.
Fußbodenhöhe max.
Bodenbelagdicke
Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten
Maß h
Schutzart (IP) im ungenutzten Zustand
Art.Nr.
RKFN3 9 V SL1 16
105
150
16
9
105
IP55
7408938
RKFN3 9 V SL1 21
110
155
21
9
110
IP55
7408940
Fußbodenhöhe min.
Fußbodenhöhe max.
Bodenbelagdicke
Maß h
RKFN3 9 V SL1 16
Art.Nr.
7408938
Fußbodenhöhe min.
105
Fußbodenhöhe max.
150
Bodenbelagdicke
16
Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten
9
Maß h
105
Schutzart (IP) im ungenutzten Zustand
IP55
RKFN3 9 V SL1 21
Art.Nr.
7408940
Fußbodenhöhe min.
110
Fußbodenhöhe max.
155
Bodenbelagdicke
21
Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten
9
Maß h
110
Schutzart (IP) im ungenutzten Zustand
IP55