Geräteeinsatz mit Klappdeckel und Rastschieber, GES R2, Chrom
Typ GES R2 Cr
|Art.Nr. 7408856
|EAN 4012196459315




Art.Nr. / Typ
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
Geräteeinsatz mit Klappdeckel und Rastschieber für Bodensteckdose GES R2 zum direkten Einbau in die Installationsdose MT R2 im Innenbereich.
Im geschlossenen Zustand kann die Bodensteckdose nass gepflegt werden.
Im geschlossenen Zustand kann die Bodensteckdose nass gepflegt werden.
Technische Daten
Technische Daten
| Geeignet für Unterflurkanal | nein |
|---|---|
| Geeignet für Hohlbodeneinbau | ja |
| Geeignet für Doppelbodeneinbau | ja |
| Bodenpflege | nass |
| Geeignet für Nasspflege | ja |
| Einbautiefe | 85 mm |
| Außendurchmesser | 140 mm |
| Mit Bodenbelagsaussparung | nein |
| Bodenbelagsschutzrahmen | ja |
| Ausführung Leitungsauslass | Schwenkbarer Schnurauslass |
| Schutzgrad IK-Code | IK10 |
| Zulassungen | VDE |
| Norm | EN 50085-2-2 |
| Schutzart (IP) im genutzten Zustand | IP20 |
| Schutzart (IP) im ungenutzten Zustand | IP66 |
| Vertikale Last, kleine Fläche | bis 3.000 N |
| Vertikale Last, große Fläche | bis 15.000 N |
| Ausführung Deckel | rund |
| Öffnungsmechanismus | Rastschieber |
| ROHS Konform | ja |
| Oberfläche | verchromt |
| Werkstoff | Zinkdruckguss |
| Produktserie | GES R2 |
Umweltdaten
0,5214 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage | Ja |
|---|---|
| Verpackung ohne Kunststoff | Ja |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,5214 kg CO2e / 1 Stück |
|---|
Zubehör
Systemzubehör
Artikel
Typ
Art.Nr.
Menge

Art.Nr. 7408832
Installationsdose 2-fach Schutzkontakt-SteckdoseTyp
MT R2 V
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (3)
Erklärungen (4)
Zertifikate (1)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (3)
3D Daten Downloads (2)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Bodenpflege
Schutzart (IP) im ungenutzten Zustand
Vertikale Last, kleine Fläche
Öffnungsmechanismus
Werkstoff
Farbe
Art.Nr.
GES R2 KP
nass
IP66
bis 3.000 N
Rastschieber
Zinkdruckguss
tiefschwarz; RAL 9005
7408847
GES R2 Ni-O
nass
IP66
bis 3.000 N
Rastschieber
Zinkdruckguss
7408849
GES R2 Ni
nass
IP66
bis 3.000 N
Rastschieber
Zinkdruckguss
7408850
GES R2 CuZn
nass
IP66
bis 3.000 N
Rastschieber
Zinkdruckguss
7408852
GES R2 Cu
nass
IP66
bis 3.000 N
Rastschieber
Zinkdruckguss
7408854
GES R2 Cr
nass
IP66
bis 3.000 N
Rastschieber
Zinkdruckguss
7408856
GES R2 KP
Art.Nr.
7408847
Bodenpflege
nass
Schutzart (IP) im ungenutzten Zustand
IP66
Vertikale Last, kleine Fläche
bis 3.000 N
Öffnungsmechanismus
Rastschieber
Werkstoff
Zinkdruckguss
Farbe
tiefschwarz; RAL 9005
GES R2 Ni-O
Art.Nr.
7408849
Bodenpflege
nass
Schutzart (IP) im ungenutzten Zustand
IP66
Vertikale Last, kleine Fläche
bis 3.000 N
Öffnungsmechanismus
Rastschieber
Werkstoff
Zinkdruckguss
GES R2 Ni
Art.Nr.
7408850
Bodenpflege
nass
Schutzart (IP) im ungenutzten Zustand
IP66
Vertikale Last, kleine Fläche
bis 3.000 N
Öffnungsmechanismus
Rastschieber
Werkstoff
Zinkdruckguss
GES R2 CuZn
Art.Nr.
7408852
Bodenpflege
nass
Schutzart (IP) im ungenutzten Zustand
IP66
Vertikale Last, kleine Fläche
bis 3.000 N
Öffnungsmechanismus
Rastschieber
Werkstoff
Zinkdruckguss
GES R2 Cu
Art.Nr.
7408854
Bodenpflege
nass
Schutzart (IP) im ungenutzten Zustand
IP66
Vertikale Last, kleine Fläche
bis 3.000 N
Öffnungsmechanismus
Rastschieber
Werkstoff
Zinkdruckguss
GES R2 Cr
Art.Nr.
7408856
Bodenpflege
nass
Schutzart (IP) im ungenutzten Zustand
IP66
Vertikale Last, kleine Fläche
bis 3.000 N
Öffnungsmechanismus
Rastschieber
Werkstoff
Zinkdruckguss