Zugentlastung
Typ ZE2 3
|Art.Nr. 7408650
|EAN 4012195116745



Art.Nr. / Typ
7408650 / ZE2 3
kl. VKE: 10 Stück
10Stück
Stück
Beschreibung
Zugentlastung zum Einsatz in Universalträger-Abdeckplatten, in Gerätebechern, Modulträger und Telitanks T4L und T8NL zur normgerechten Zugentlastung von zugeführten Leitungen.
Technische Daten
Technische Daten
| Zugentlastungsmöglichkeit | ja |
|---|---|
| Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal | ja |
| Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal | ja |
| Geeignet für Unterflurkanal | ja |
| Geeignet für Doppelbodeneinbau | ja |
| Befestigungsart | aufrastbar |
| ROHS Konform | ja |
| Werkstoff | Polyamid |
| Farbe | graphitschwarz; RAL 9011 |
Umweltdaten
0,0097 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,0097 kg CO2e / 1 Stück |
|---|---|
| CO₂ Fußabdruck Wert (GWP) | 0,0097 kg CO₂e |
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
Erklärungen (2)
Zertifikate (1)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Art.Nr.
ZE2 3
7408650
ZE2 3
Art.Nr.
7408650