Trägerplatte 2 x Typ M für Montageträger
Typ MTM 2M
Art.Nr. 7407812
EAN 4012195113201



Art.Nr. / Typ
7407812 / MTM 2M
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
Trägerplatte zur Aufnahme von zwei Durchführungsbuchsen der Datentechnik, Typ LWL ST.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 72 mm |
|---|
Technische Daten
| Anschlussmöglichkeit | 2 Durchführungsbuchsen der Datentechnik, Typ LWL ST |
|---|---|
| Beschriftungsfeld | nein |
| Zugentlastungsmöglichkeit | ja |
| Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal | ja |
| Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal | ja |
| Einbauöffnung für Aufflurtank | nein |
| Anzahl der einbaubaren Geräte | 2 |
| Dichtungseinbaumöglichkeit | nein |
| Entkoppelbar | nein |
| Bodenblech | nein |
| Geeignet für Unterflurkanal | ja |
| Geeignet für Hohlbodeneinbau | ja |
| Geeignet für Doppelbodeneinbau | ja |
| Bodenbündig versenkbar | nein |
| Tiefe | 48,6 mm |
| Mit Bodenbelagsaussparung | nein |
| Bodenbelagsschutzrahmen | nein |
| Anzahl der Zugentlastungen | 0 |
| Schwerlastausführung | nein |
| Ausführung | Trägerform |
| Befestigungsart | aufrastbar |
| ROHS Konform | ja |
| Werkstoff | Edelstahl, rostfrei 1.4301 |
Umweltdaten
0,3726 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,3726 kg CO2e / 1 Stück |
|---|---|
| CO₂ Fußabdruck Wert (GWP) | 0,3726 kg CO₂e |
| Ermittlungsdatum CO2 Wert | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Deklarierte Einheit | Stück |
| Menge der deklarierten Einheit | 1 |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (2)
Zertifikate (1)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Art.Nr.
MTM 2M
7407812
MTM 2M
Art.Nr.
7407812
