Geräteträger für CEE-Einbau, Systemlänge 165 mm, mit CEE
Typ GT2 CEE16
|Art.Nr. 7407663
|EAN 4012195450771



Art.Nr. / Typ
7407663 / GT2 CEE16
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
Geräteträger der Nenngröße 2 mit einer CEE-Steckverbindung 16 A zum Einbau in Geräteeinsätze und Kassetten der Nenngröße 2, 4, 6 und R7. Geräteträger mit Schutzgehäuse und Zugentlastung. Benötigte Mindesteinbautiefe: 190 mm bei Verwendung eines Geradeaus-Steckers und 160 mm bei Verwendung eines Winkelsteckers.
Technische Daten
Technische Daten
| Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal | ja |
|---|---|
| Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal | ja |
| Dichtungseinbaumöglichkeit | nein |
| Bodenblech | nein |
| Geeignet für Unterflurkanal | ja |
| Geeignet für Hohlbodeneinbau | ja |
| Geeignet für Doppelbodeneinbau | ja |
| ROHS Konform | exempt |
| Dimension | 175x75x128 |
| Oberfläche | bandverzinkt |
| Werkstoff | Stahl |
Umweltdaten
2,2165 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage | Ja |
|---|
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 2,2165 kg CO2e / 1 Stück |
|---|---|
| CO₂ Fußabdruck Wert (GWP) | 2,2165 kg CO₂e |
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
Erklärungen (1)
Zertifikate (1)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Art.Nr.
GT2 CEE16
7407663
GT2 CEE16
Art.Nr.
7407663