Universal-Befestigungswinkel für 4 Befestigungspunkte

Typ GES UB4
Art.Nr. 7407558
EAN 4012195112372
Art.Nr. / Typ
7407558 / GES UB4

kl. VKE: 1 VPE

VPE

Beschreibung

Vier Universalbefestigungen für runde Geräteeinsätze und Zugdoseneinsätze der Nenngrößen R4, R7 und R9 in Kanalsystemen, Doppel- und Hohlboden sowie für eckige Geräteeinsätze und Zugdoseneinsätze der Nenngrößen 4, 6 und 9 in Kanalsystemen. Zur Befestigung des Geräteeinsatzes GRAF9 werden acht Universalbefestigungen benötigt. Ersatzteil.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)

Technische Daten

Technische Daten

ROHS Konformja
WerkstoffStahl
ProduktserieGESR

Umweltdaten

0,0197 kg CO2e / 4 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,0197 kg CO2e / 4 Stück
CO₂ Fußabdruck (GWP)0,0197 kg CO₂e
Ermittlungsdatum CO2 Wert2025-05-14T00:00:00.000+0200
Deklarierte EinheitStück
Menge der deklarierten Einheit4

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (2)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

GES UB4
Art.Nr.
7407558