Rahmenkassette Schwerlast, blind, RKSL, Nenngröße 250-3
Typ RK SL2 V2 25
|Art.Nr. 7405936
|EAN 4012195105992



Art.Nr. / Typ
Fußbodenhöhe min.
Bodenbelagdicke
Maß h
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
Rahmenkassette Schwerlast "blind" für die Herstellung einer Revisionsöffnung in der UZD250-3 in trocken oder nass gepflegten Fußböden. Belastungsklasse 2 bis 20 kN. Nur für glatte Bodenbeläge im Innenbereich geeignet.
Technische Daten
Technische Daten
| Estrichhöhe min. | 70 mm |
|---|---|
| Fußbodenhöhe min. | 95 mm |
| Bodenbelagdicke | 19 mm |
| Länge Einbaumaß | 290 mm |
| Breite Einbaumaß | 290 mm |
| Geeignet für Hohlbodeneinbau | ja |
| Geeignet für Doppelbodeneinbau | ja |
| Bodenpflege | nass |
| Ausführung Leitungsauslass | Kein Leitungsauslass |
| Anzahl der Leitungsauslässe | 0 |
| Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebechern | nein |
| Schutzgrad IK-Code | IK10 |
| Schwerlastklasse | 20 kN (OBO SL2) |
| Schwerlastausführung | ja |
| Schutzart (IP) im genutzten Zustand | IP00 |
| Schutzart (IP) im ungenutzten Zustand | IP44 |
| Dimension | 282x282x25 |
| Werkstoff | Edelstahl, rostfrei 1.4301 |
Abmessungen
| Maß A | 324 mm |
|---|---|
| Maß B | 288 mm |
| Maß C | 282 mm |
| Maß h | 25 mm |
Umweltdaten
29,7471 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage | Ja |
|---|
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 29,7471 kg CO2e / 1 Stück |
|---|
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (2)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (3)
Zertifikate (1)
Anleitungen & Hilfen (3)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (2)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Fußbodenhöhe min.
Bodenbelagdicke
Maß h
Art.Nr.
RK SL2 V2 20
90
14
20
7405932
RK SL2 V2 25
95
19
25
7405936
RK SL2 V2 30
100
24
30
7405940
RK SL2 V2 40
110
34
40
7405948
Fußbodenhöhe min.
Bodenbelagdicke
Maß h
RK SL2 V2 20
Art.Nr.
7405932
Fußbodenhöhe min.
90
Bodenbelagdicke
14
Maß h
20
RK SL2 V2 25
Art.Nr.
7405936
Fußbodenhöhe min.
95
Bodenbelagdicke
19
Maß h
25
RK SL2 V2 30
Art.Nr.
7405940
Fußbodenhöhe min.
100
Bodenbelagdicke
24
Maß h
30
RK SL2 V2 40
Art.Nr.
7405948
Fußbodenhöhe min.
110
Bodenbelagdicke
34
Maß h
40