Nivelliereinheit RKNEV2
Typ RK NEV2 270
|Art.Nr. 7405819
|EAN 4012195891253



Art.Nr. / Typ
Nivellierbereich min.
Nivellierbereich max.
kl. VKE: 1 VPE
1VPE
VPE
Beschreibung
Zur fußbodenebenen Höheneinstellung der nivellierbaren Kassetteneinheiten und des estrichbündigen Kanalsystems OKB. Die VPE besteht aus 4 Nivelliereinheiten.
Technische Daten
Technische Daten
| Nivellierbereich min. | 300 mm |
|---|---|
| Nivellierbereich max. | 355 mm |
| Dimension | M8x270mm |
| Oberfläche | galvanisch verzinkt |
| Werkstoff | Stahl |
| Geeignet für Kanäle | ja |
| Geeignet für Kassetten | ja |
| Mit Trittschalldämmung | nein |
| Material des Fußes | Metall |
Abmessungen
| Maß h | 270 mm |
|---|
Umweltdaten
1,3784 kg CO2e / 4 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 1,3784 kg CO2e / 4 Stück |
|---|---|
| CO₂ Fußabdruck Wert (GWP) | 1,3784 kg CO₂e |
| Ermittlungsdatum CO2 Wert | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Deklarierte Einheit (LCA) | Stück |
| Menge der deklarierten Einheit (LCA) | 4 |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (3)
Erklärungen (4)
Zertifikate (1)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Nivellierbereich min.
Nivellierbereich max.
Art.Nr.
RK NEV2 70
100
150
7405814
RK NEV2 110
140
190
7405815
RK NEV2 150
180
230
7405816
RK NEV2 190
220
270
7405817
RK NEV2 230
260
310
7405818
RK NEV2 270
300
355
7405819
Nivellierbereich min.
Nivellierbereich max.
RK NEV2 70
Art.Nr.
7405814
Nivellierbereich min.
100
Nivellierbereich max.
150
RK NEV2 110
Art.Nr.
7405815
Nivellierbereich min.
140
Nivellierbereich max.
190
RK NEV2 150
Art.Nr.
7405816
Nivellierbereich min.
180
Nivellierbereich max.
230
RK NEV2 190
Art.Nr.
7405817
Nivellierbereich min.
220
Nivellierbereich max.
270
RK NEV2 230
Art.Nr.
7405818
Nivellierbereich min.
260
Nivellierbereich max.
310
RK NEV2 270
Art.Nr.
7405819
Nivellierbereich min.
300
Nivellierbereich max.
355