Nivelliereinheit RKNEV2

Typ RK NEV2 70
|
Art.Nr. 7405814
|
EAN 4012195891185
Art.Nr. / Typ
Nivellierbereich min.
Nivellierbereich max.

kl. VKE: 1 VPE

VPE

Beschreibung

Zur fußbodenebenen Höheneinstellung der nivellierbaren Kassetteneinheiten und des estrichbündigen Kanalsystems OKB. Die VPE besteht aus 4 Nivelliereinheiten.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)
  • Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage

Technische Daten

Technische Daten

Nivellierbereich min.100 mm
Nivellierbereich max.150 mm
ROHS Konformexempt
DimensionM8x70mm
Oberflächegalvanisch verzinkt
WerkstoffStahl
Geeignet für Kanäleja
Geeignet für Kassettenja
Mit Trittschalldämmungnein
Material des FußesMetall

Abmessungen

Maß h70 mm

Umweltdaten

0,5316 kg CO2e / 4 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
Verpackung vollständig aus recycelter KartonageJa
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,5316 kg CO2e / 4 Stück
CO₂ Fußabdruck Wert (GWP)0,5316 kg CO₂e
Ermittlungsdatum CO2 Wert2025-05-14T00:00:00.000+0200
Deklarierte EinheitStück
Menge der deklarierten Einheit4

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (3)
Erklärungen (3)
Zertifikate (1)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Nivellierbereich min.
Nivellierbereich max.
RK NEV2 70
Art.Nr.
7405814
Nivellierbereich min.
100
Nivellierbereich max.
150
RK NEV2 110
Art.Nr.
7405815
Nivellierbereich min.
140
Nivellierbereich max.
190
RK NEV2 150
Art.Nr.
7405816
Nivellierbereich min.
180
Nivellierbereich max.
230
RK NEV2 190
Art.Nr.
7405817
Nivellierbereich min.
220
Nivellierbereich max.
270
RK NEV2 230
Art.Nr.
7405818
Nivellierbereich min.
260
Nivellierbereich max.
310
RK NEV2 270
Art.Nr.
7405819
Nivellierbereich min.
300
Nivellierbereich max.
355