Schallschutzslipper
Typ SRS 4
|Art.Nr. 7405798
|EAN 4012197353001



Art.Nr. / Typ
7405798 / SRS 4
kl. VKE: 4 Stück
4Stück
Stück
Beschreibung
Schallschutz-Slipper zur Minimierung der Übertragung des
Trittschalls um bis zu 4 dB. Wird auf den Nivellierfuß der Kassetten geschoben. Durch den Schallschutz-Slipper kommt es zu einer Erhöhung der Mindesteinbautiefe um ca. 3 mm.
Trittschalls um bis zu 4 dB. Wird auf den Nivellierfuß der Kassetten geschoben. Durch den Schallschutz-Slipper kommt es zu einer Erhöhung der Mindesteinbautiefe um ca. 3 mm.
Kann mit dem Schallschutz-Dübel (Art.-Nr. 7405799 SRD 3) zur zusätzlichen Minderung der Trittschallübertragung ergänzt werden.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 63 mm |
|---|---|
| Breite | 37 mm |
| Höhe | 8 mm |
Technische Daten
| Werkstoff | Thermoplastisches Elastomer |
|---|
CO2-Fußabdruck (Product Carbon Footprint)
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,0482 kg CO2e / 1 Stück |
|---|
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (3)
Erklärungen (2)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Art.Nr.
SRS 4
7405798
SRS 4
Art.Nr.
7405798