Geräteeinsatz GESR9 mit Griffbügel

Typ GESR9 U 7011
|
Art.Nr. 7405528
|
EAN 4012195104162
Art.Nr. / Typ
Bodenbelagdicke
Farbe

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Beschreibung

Geräteeinsatz mit Griffbügel für bis zu 12 Modul 45-Einzelgeräte in 3 Universalträger UT4, Einsatz in Kanalsystemen und Systemböden im Innenbereich.


Bis zu 9 Installationsgeräte mit 50er Zentralplatte einsetzbar.

  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)
  • Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage

Technische Daten

Abmessungen

Länge324 mm
Breite324 mm
Höhe62 mm

Technische Daten

Fußbodenhöhe min.73 mm
Bodenbelagdicke5 mm
Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanalja
Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanalnein
Anzahl der einbaubaren Geräte12
Einbaudurchmesser305
Geeignet für Unterflurkanalja
Geeignet für Hohlbodeneinbauja
Geeignet für Doppelbodeneinbauja
Bodenpflegetrocken
Anzahl der Gerätebecher3
Geeignet für Nasspflegenein
Einbautiefe73 mm
Außendurchmesser324 mm
Mit Bodenbelagsaussparungja
Bodenbelagsschutzrahmenja
Ausführung LeitungsauslassSchwenkbarer Schnurauslass
Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebechernja
Schutzgrad IK-CodeIK08
Typ des EinbausystemsMT4 / GB3
Schwerlastausführungnein
Nenngröße für GeräteeinbaueinheitenR9
ZulassungenVDE
Schutzart (IP) im genutzten ZustandIP20
Schutzart (IP) im ungenutzten ZustandIP40
Vertikale Last, kleine Flächebis 3.000 N
Vertikale Last, große Flächebis 5.000 N
Ausführung Deckelrund
ÖffnungsmechanismusGriffbügel
ROHS Konformja
Spannbereich D min.9 mm
Spannbereich D max.30 mm
DimensionØ324x61
WerkstoffPolyamid
Farbeeisengrau; RAL 7011
ProduktserieGESR

Umweltdaten

6,7869 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
Verpackung vollständig aus recycelter KartonageJa
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate6,7869 kg CO2e / 1 Stück
CO₂ Fußabdruck Wert (GWP)6,7869 kg CO₂e
Ermittlungsdatum CO2 Wert2025-05-14T00:00:00.000+0200
Deklarierte EinheitStück
Menge der deklarierten Einheit1

Zubehör

Systemzubehör
Typ
GES RV

kl. VKE: 2 Stück

Stück

Typ
MTM 2C

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Typ
MTU 3

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (3)
Zertifikate (1)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Farbe
GESR9 U 7011
Art.Nr.
7405528
Bodenbelagdicke
5
Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten
R9
Farbe
eisengrau; RAL 7011
GESR9 U 9011
Art.Nr.
7405532
Bodenbelagdicke
5
Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten
R9
Farbe
graphitschwarz; RAL 9011
GESR9 U 1019
Art.Nr.
7405536
Bodenbelagdicke
5
Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten
R9
Farbe
graubeige; RAL 1019