Geräteeinsatz GES9-3B mit Griffbügel
Typ GES9-3B U 7011
Art.Nr. 7405077
EAN 4012196460496




Art.Nr. / Typ
Bodenbelagdicke
Farbe
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
Geräteeinsatz mit Griffbügel für bis zu 12 Modul 45-Einzelgeräte in 3 Universalträgern UT4, Einsatz in Kanalsystemen und Systemböden im Innenbereich.
Bodenbelagaussparung im Klappdeckel voreingestellt auf 5 mm, bei Bedarf auch einstellbar auf 10 mm.
Geräteeinsatz mit Griffbügel, 3-zügig, für den Einbau des Montageträger MT9. Es können 3 Abdeckplatten der Bauform APMT5 installiert werden. Bodenbelagaussparung im Klappdeckel voreingestellt auf 5mm, bei Bedarf auch einstellbar 10 mm.
Bodenbelagaussparung im Klappdeckel voreingestellt auf 5 mm, bei Bedarf auch einstellbar auf 10 mm.
Geräteeinsatz mit Griffbügel, 3-zügig, für den Einbau des Montageträger MT9. Es können 3 Abdeckplatten der Bauform APMT5 installiert werden. Bodenbelagaussparung im Klappdeckel voreingestellt auf 5mm, bei Bedarf auch einstellbar 10 mm.
Bis zu 9 Installationsgeräte mit 50er Zentralplatte einsetzbar.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 264 mm |
|---|---|
| Breite | 264 mm |
| Höhe | 67 mm |
Technische Daten
| Fußbodenhöhe min. | 73 mm |
|---|---|
| Bodenbelagdicke | 5 mm |
| Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal | ja |
| Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal | nein |
| Anzahl der einbaubaren Geräte | 12 |
| Dichtungseinbaumöglichkeit | nein |
| Länge Einbaumaß | 244 mm |
| Breite Einbaumaß | 244 mm |
| Geeignet für Unterflurkanal | ja |
| Geeignet für Hohlbodeneinbau | ja |
| Geeignet für Doppelbodeneinbau | ja |
| Bodenpflege | trocken |
| Rahmenausführung | Teppichschutzrahmen |
| Anzahl der Gerätebecher | 3 |
| Geeignet für Nasspflege | nein |
| Einbautiefe | 73 mm |
| Mit Bodenbelagsaussparung | ja |
| Bodenbelagsschutzrahmen | ja |
| Ausführung Leitungsauslass | Schwenkbarer Schnurauslass |
| Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebechern | ja |
| Schutzgrad IK-Code | IK08 |
| Typ des Einbausystems | UT4 |
| Schwerlastausführung | nein |
| Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten | 9 |
| Zulassungen | VDE |
| Schutzart (IP) im genutzten Zustand | IP20 |
| Schutzart (IP) im ungenutzten Zustand | IP40 |
| Vertikale Last, kleine Fläche | bis 3.000 N |
| Vertikale Last, große Fläche | bis 5.000 N |
| Ausführung Deckel | quadratisch |
| Öffnungsmechanismus | Griffbügel |
| ROHS Konform | exempt |
| Spannbereich D min. | 8 mm |
| Spannbereich D max. | 76 mm |
| Dimension | 264x264x67 |
| Werkstoff | Polyamid |
| Farbe | eisengrau; RAL 7011 |
| Bodenbelagdicke max. | 10 mm |
| Produktserie | GES |
Umweltdaten
6,2179 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage | Ja |
|---|---|
| Verpackung ohne Kunststoff | Ja |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 6,2179 kg CO2e / 1 Stück |
|---|---|
| CO₂ Fußabdruck Wert (GWP) | 6,2179 kg CO₂e |
| Ermittlungsdatum CO2 Wert | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Deklarierte Einheit | Stück |
| Menge der deklarierten Einheit | 1 |
Zubehör
Systemzubehör
Artikel
Typ
Art.Nr.
Menge
MTU 3
7407840
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
UT4 45 4
7408727
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Typ
MTU 3
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (4)
Zertifikate (1)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (3)
3D Daten Downloads (2)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Bodenbelagdicke
Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten
Öffnungsmechanismus
Farbe
Art.Nr.
GES9-3B U 7011
5
9
Griffbügel
eisengrau; RAL 7011
7405077
GES9-3B U 9011
5
9
Griffbügel
graphitschwarz; RAL 9011
7405079
GES9-3B U 1019
5
9
Griffbügel
graubeige; RAL 1019
7405081
Farbe
GES9-3B U 7011
Art.Nr.
7405077
Bodenbelagdicke
5
Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten
9
Öffnungsmechanismus
Griffbügel
Farbe
eisengrau; RAL 7011
GES9-3B U 9011
Art.Nr.
7405079
Bodenbelagdicke
5
Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten
9
Öffnungsmechanismus
Griffbügel
Farbe
graphitschwarz; RAL 9011
GES9-3B U 1019
Art.Nr.
7405081
Bodenbelagdicke
5
Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten
9
Öffnungsmechanismus
Griffbügel
Farbe
graubeige; RAL 1019