Blinddeckel Inneneck

Typ AIKF IEA 15040
Art.Nr. 7404996
EAN 4012195102007
Art.Nr. / Typ
Länge
Breite
Höhe

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Beschreibung

Blinddeckel 2-teilig zum Abdecken des Innenecks eines Aufflurkanals, passend zu den Kanalunterteilen AIK/U inkl. 10 Befestigungsschrauben. Der Kanaldeckel wird in den Al-Seitenprofilen des Kanalunterteils festgeschraubt. Die Deckelschräge überragt das Kanalunterteil im 45°-Winkel.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)

Technische Daten

Abmessungen

Länge800 mm
Breite150 mm
Höhe40 mm
Maß b187 mm
Maß h37 mm

Technische Daten

Montageöffnungohne
Mit Überstandja
FunktionInneneck
Anzahl der Montageöffnungen0
Mit Anschlussöffnungnein
AusführungDeckel einseitig abgeschrägt
ROHS Konformja
Oberflächebandverzinkt
WerkstoffStahl
ProduktserieAIK

Umweltdaten

17,2999 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate17,2999 kg CO2e / 1 Stück
CO₂ Fußabdruck (GWP)17,2999 kg CO₂e
Ermittlungsdatum CO2 Wert2025-05-14T00:00:00.000+0200
Deklarierte EinheitStück
Menge der deklarierten Einheit1

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Erklärungen (3)
Zertifikate (1)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Breite
Höhe
AIKF IAE 25070
Art.Nr.
7404992
Länge
800
Breite
250
Höhe
70
AIKF IEA 15040
Art.Nr.
7404996
Länge
800
Breite
150
Höhe
40
AIKF IEA 20070
Art.Nr.
7405004
Länge
800
Breite
200
Höhe
70
AIKF IEA 25040
Art.Nr.
7405008
Länge
800
Breite
250
Höhe
40
AIKF IEA 35075
Art.Nr.
7405012
Länge
800
Breite
350
Höhe
75