Geräteeinsatzdeckel für GES6
Typ AIKF DG6 35075
|Art.Nr. 7404984
|EAN 4012195101949



Art.Nr. / Typ
7404984 / AIKF DG6 35075
Länge
400 mm
Breite
350 mm
Höhe
75 mm
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
Geräteeinsatzdeckel für Kanalunterteil AIK/U für den Einbau eines Geräteeinsatzes der Nenngröße 6. Montageöffnung durch 2-mm-Alu-Blindplatte verschlossen. Der Kanaldeckel wird in den Al-Seitenprofilen des Kanalunterteils festgeschraubt. Die Deckelschräge überragt das Kanalunterteil im 45°-Winkel.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 400 mm |
|---|---|
| Breite | 350 mm |
| Höhe | 75 mm |
| Maß b | 421 mm |
| Maß h | 67 mm |
Technische Daten
| Montageöffnung | rechteckig |
|---|---|
| Mit Überstand | ja |
| Funktion | Standard |
| Anzahl der Montageöffnungen | 1 |
| Mit Anschlussöffnung | nein |
| Ausführung | Deckel einseitig abgeschrägt |
| Oberfläche | bandverzinkt |
| Werkstoff | Stahl |
Umweltdaten
16,3183 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 16,3183 kg CO2e / 1 Stück |
|---|
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Erklärungen (3)
Zertifikate (1)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Länge
Breite
Höhe
Art.Nr.
AIKF DG6 35075
400
350
75
7404984
AIKF DG6 35075
Art.Nr.
7404984
Länge
400
Breite
350
Höhe
75